Ekosystém End-of-Arm
Any Robot. Any Gripper. Any End-Effector.
Nová multifunkčná platforma na konci ramena od dvoch technologických lídrov a špecialistov na manipuláciu Zimmer Group a Schmalz. MATCH je vybavený rozsiahlym portfóliom funkcií a univerzálnymi komunikačnými rozhraniami a je kompatibilný s každým štandardným ľahkým robotom na trhu - systém je ideálny pre koboty a konvenčné 6-osové roboty
MATCH MODULY ROBOTA& CHÁPADLO Vyhľadávanie produktu Robotika
VAŠE VÝHODY
- Jeden systém pre ľahké roboty, koboty a konvenčné roboty
- Kompatibilita a flexibilita - kombinácia hlavných technológií manipulácie (vákuové a mechanické uchopenie)
- Dlhá životnosť aj v automatizovanej nepretržitej prevádzke
- Inovatívny digitálny ekosystém
- Veľký výber koncových efektorov
- Manuálna výmena s funkciou Easy-Click
- Automatická výmena v zariadení
- Odporúčané spoločnosťou ABB, jedným z popredných výrobcov robotov
ŠTANDARDIZÁCIA ROZHRANIA ROBOTA
Séria MATCH ponúka jedinečný potenciál štandardizácie: robotický modul MATCH možno namontovať na najbežnejšie typy robotov a slúži ako spojovací prvok pre celý rad koncových efektorov kompatibilných s MATCH. Štandardizované pripojovacie príruby robotov ponúkajú vysoký stupeň flexibility pri výbere aplikácií. Pripojené koncové efektory, či už ide o chápadlá alebo odsávače, sa dajú jednoducho vymeniť manuálne alebo automaticky pomocou systému kliknutia. Štandardizované a na pripojenie pripravené riešenia zaručujú maximálnu dostupnosť systému.
PLUG & WORK - ZJEDNODUŠENIE KOMUNIKAČNÉHO ROZHRANIA
Okrem štandardizovaného mechanického spojenia medzi ramenom robota a koncovým efektorom MATCH zjednodušuje aj komunikáciu so strojom. Robotické moduly MATCH sú k dispozícii vo verziách s Digital I/O a IO-Link alebo sa dodávajú s vlastným komunikačným modulom Smart Communication Module. MATCH poskytuje potrebné komunikačné parametre na integráciu robotov od rôznych výrobcov so systémom MATCH prostredníctvom plug & work.
MATCH EKOSYSTÉM - VEĽKÝ VÝBER KONCOVÝCH EFEKTOROV
Portfólio MATCH zahŕňa veľký výber chápadiel od skupiny Zimmer. Ten sa neobmedzuje len na použitie v ľahkej robotike a na spoluprácu človeka s robotom, ale je vhodný aj na použitie v priemyselných a ťažkých robotoch. Okrem chápadiel Zimmer Group sú s ekosystémom MATCH kompatibilné aj koncové efektory s vákuovou technikou od spoločnosti Schmalz. Ekosystém MATCH pozostáva nielen z fyzických komponentov, ale zahŕňa aj rôzne softvérové riešenia: Aplikácia prispôsobená príslušnému výrobcovi robota umožňuje priame ovládanie a monitorovanie funkcií.
KOMPLEXNÉ ROBOTICKÉ APLIKÁCIE S AUTOMATICKOU VÝMENOU
Budúcnosť automatizovanej výroby predpokladá zvýšenie efektívnosti prostredníctvom flexibilného využívania robota. To znamená, že jeden a ten istý robot môže vykonávať niekoľko rôznych úloh na jednom obrobku automatickou zmenou koncového efektora. Štandardizácia tiež zjednodušuje prácu operátorov a integrátorov.
Produktový rad MATCH umožňuje nielen automatizovanú výmenu koncového efektora, ale aj použitie rovnakého odsávača alebo chápadla rôznymi typmi robotov a systémov. Kľúčovými komponentmi sú tu robotické moduly MATCH, ktoré sú k dispozícii pre širokú škálu robotov od najpopulárnejších výrobcov.
MATCH
Komponenty
0 Príruba robota
1 Komunikačný modul
2 Robotický modul
3 Chápadlo MATCH
4 Software
Séria MATCH ponúka flexibilné a rýchle nastavenie robotickej aplikácie vďaka štandardizovaným rozhraniam špecifickým pre robot. Jednoduchá konštrukcia umožňuje aj vysokú mieru flexibility, vďaka ktorej môže jeden alebo rôzne roboty vykonávať rôzne úlohy.
Konvenčné
Komponenty
0 Príruba robota
1 Komunikačný modul
2 Adaptácia k prírube robota
3 Multifunkčná úroveň
4 Menič nástrojov
5 Adaptácia Koncový efektor
6 Koncový efektor
Pri konfigurácii bunky robota s bežnými komponentmi je možné vybrať zo širokej ponuky produktov presne tie správne komponenty pre konkrétnu aplikáciu zákazníka.
PRÍKLAD AUTOMATIZOVANEJ STROJOVEJ MONTÁŽE PRE MALÉ MNOŽSTVÁ
Vďaka komplexnému ECOSYSTÉMU, ktorý pozostáva z chápadiel s normálnym až veľkým zdvihom, ako aj sacích a vákuových komponentov, flexibilne prispôsobených príslušnému obrobku, môžu malé množstvá umožniť zaťaženie stroja vďaka rýchlemu prispôsobeniu a zjednodušenej údržbe.
MATCH na kobota priemyselných robotov od spoločnosti ABB
Jednoduchá a flexibilná integrácia koncových efektorov imponuje výrobcom robotov na celom svete; napríklad spoločnosť ABB odporúča pre svoje roboty ekosystém MATCH Ekosystém vrátane kolaboratívnych chápadiel . V tomto filme vám ukážeme, ako vás robotický modul vybaví takmer na každú aplikáciu.
MATCH for cobots and industrial robots from ABB
ÚPLNÁ KONTROLA PROCESOV V KAŽDEJ APLIKÁCII
MATCHvám zaručuje plnú podporu a kontrolu procesu - od uvedenia do prevádzky až po plnohodnotnú prevádzku a monitorovanie procesu. Digitálne služby, ako sú funkcie Human Machine Interface na nastavenie a prevádzku, zaznamenávanie údajov o procese/monitorovanie stavu, vyhodnocovanie a vizualizácia, pripojenie do cloudu, ponúkajú pridanú hodnotu vo všetkých fázach životného cyklu produktu.