FUNKCIA RÝCHLEJ VÝMENY
MANUÁLNE A AUTOMATIZOVANÉ
Pohodlná a rýchla výmena
Komponenty možno rýchlo a jednoducho vymeniť dvoma spôsobmi vďaka kompaktnému rýchlovýmennému modulu. Okrem automatizovanej výmeny v odkladacej stanicni alebo v tzv. uchopovacej stanici je možná aj manuálna výmena v priebehu niekoľkých sekúnd. Vďaka ergonomickému klik-systému - integrovanému do koncového efektora, ktorý sa má vymeniť - je manuálna výmena možná len jednou rukou a zároveň zabraňuje pádu výmenného modulu.



Rýchlovýmenný systém je pripojiteľný za horúca a možno ho meniť počas prevádzky pod napätím. Vysoká kvalita spracovania a použité materiály (robustné uzamykacie prvky) zaručujú dlhú životnosť (100 000 cyklov).

Poistka proti pootočeniu zabezpečuje jasne definovanú polohu koncového efektora v odkladacej stanici. Zabezpečuje tiež, aby bol samotný koncový efektor pripojený k robotu v rovnakej orientácii počas manuálnej výmeny.

V nastavovacom režime umožňujú kolíky a optické značky v odkladacej stanici jednoduché a jasné polohovanie koncového efektora. V nepretržitej prevádzke kolíky miznú v odkladacej stanici, čo umožňuje viac stupňov voľnosti počas procesu výmeny. Odkladacia stanica sa dá upevniť tromi rôznymi spôsobmi.

Odkladacia stanica má voliteľný dotaz na snímač. Spolu so štandardným signálom Connect je zaručený 100 % bezpečný systém. Okrem toho sa na pevnom dieli nachádza optický LED displej.