OTVORENOSŤ VOČI TECHNOLÓGIÁM
PROSTREDNÍCTVOM ŠTANDARDIZOVANÝCH ROZHRANÍ
Rýchlovýmenný systém má rôzne rozhrania. Okrem kompatibilného mechanického rozhrania a pneumatického pripojenia sú k dispozícii aj elektrické rozhrania. Táto technologická otvorenosť umožňuje sprístupniť mnoho rôznych typov robota so širokou škálou koncových efektorov.
1 Elektrický
Rýchlovýmenný systém je pripojiteľný za prevádzky a možno ho meniť pod napätím počas prevádzky. Integrované kolíkové pole prenáša záťažový aj signálny prúd.
2 Pneumatika / Vákuum
Štyri vnútorné a dva bočné kvapalinové kanály zásobujú pripojené uchopovacie systémy stlačeným vzduchom alebo vákuom. Veľkorysé rozmery umožňujú prevádzku výkonných pneumatických vákuových generátorov, napríklad na manipuláciu so odsávacími kartonážmi.
3 Mechanický
Vysoká kvalita spracovania zaručuje dlhú životnosť (100 000 cyklov). Poistka proti pootočeniu zabezpečuje jasne definovanú polohu voľného dielu vzhľadom na pevný diel a jasne definovanú orientáciu koncového efektora v odkladacej stanici.