Dvaja silní partneri
JEDINEČNÁ PLATFORMA
S novou platformou MATCHspájajú spoločnosti Zimmer Group a Schmalz to najlepšie z dvoch svetov chápadiel. Výsledkom tejto spolupráce je niečo jedinečné: modulárny systém, s ktorým môžu zákazníci flexibilne riešiť širokú škálu požiadaviek a aplikácií v robotike. Okrem spoločných skúseností v oblasti riešení ponúkajú obe spoločnosti celosvetovú predajnú sieť na podporu a servis.

Rovnako univerzálny ako systém - aplikácia
Či už ide o mobilnú a kolaboratívnu robotiku alebo plne automatizované aplikácie: S jedným flexibilným systémom má používateľ prístup k takmer neobmedzenému rozsahu aplikácií od výroby a montáže až po skladovú logistiku, expedíciu alebo automatizáciu laboratória.
Medzi typické úlohy patrí pick & place, kompletizácia objednávok, balenie a paletizácia, kontrola a testovanie. K dispozícii sú rôzne mechanické a vákuové chápadlá, ktoré vyhovujú obrobku a manipulačnej úlohe. Ak sa požiadavky zmenia, systém sa dá rýchlo a jednoducho prispôsobiť.

Štandardizované pripojenie a komunikácia
Vhodný pre akýkoľvek štandardných robotov ľahkej konštrukcie - systém ideálny pre koboty a bežné 6-osové roboty.

Flexibilný
Any Robot, any Gripper, any End Effector. Vysoká flexibilita vďaka rozsiahlemu portfóliu.

Jednoduchá inštalácia
Mechanické pripojenie pomocou rýchlospojky a parametrizácia pomocou sprievodcu nastavením.

Úplná kontrola procesov
Zaznamenávanie, vyhodnocovanie a vizualizácia údajov s pridanou hodnotou vrátane pripojenia do cloudu.
Kompatibilita so všetkými bežnými robotmi
Portfólio MATCH otvára nespočetné možnosti použitia vo všetkých priemyselných odvetviach. Bez ohľadu na to, ktoré modulárne riešenie si vyberiete, sľubujeme: It’s a MATCH.
Hladkú interakciu medzi robotom a chápadlom zaručuje koncepcia inteligentného pripojenia.