ZARUČENE – BEZ VÝHOVORIEK
Prísľub záruky spoločnosti Zimmer Group
Popri našom prémiovom produkte so špičkovou technológiou Steel Linear Guide pre najvyššie nároky ponúka séria 5000 aj alternatívu s variantom AL. Vďaka technológii Aluminum Linear Guide je vhodný na jednoduchšie aplikácie, v ktorých sa v súčasnosti používajú chápadlá s T drážkami alebo multizubovým vedením. Stručne povedané, všade tam, kde nie je potrebný variant „Premium“. Naša séria 5000 so všetkými variantmi je určená na nasadenie 24 hodín denne, 7 dní v týždni – na neobmedzenú nepretržitú prevádzku s maximálnou disponibilitou zariadenia.

alternatíva
ALUMInUM LINEAR GUIDE
Predstavujú alternatívu, pretože majú technickú prevahu nad všetkými chápadlami s T drážkami a minimálne sa vyrovnávajú chápadlám s multizubovým vedením. Sú to „chápadlá na každý deň“ a stačia na väčšinu aplikácií, jednako však ponúkajú 15 miliónov cyklov bez údržby.



To najlepšie
STEEL LINEAR GUIDE
V podobe technológie Steel Linear Guide dostalo chápadlo vedenie, ktoré využíva osvedčený princíp lineárneho vedenia skombinovaný s najmodernejšou technikou utesnenia a povrchovej úpravy. Tak dostanete najrobustnejšie chápadlo v kombinácii s ochranou proti korózii a triedou ochrany IP64, ktoré momentálne existuje na trhu. Bezúdržbová výroba až do 30 mil. cyklov – pre toto chápadlo žiadny problém.