PRIESKUM TRHU
ALternatíva – chápadlá AL s množstvom výhod
Sú cenovo oveľa atraktívnejšie ako porovnateľné chápadlá na trhu a vďaka štandardizovaným možnostiam upevnenia a rozmerom sa dajú poľahky integrovať do existujúcich konštrukcií.



Prémiové chápadlá – koncipované na univerzálne použitie
Sú chránené proti korózii a vďaka IP64 vybavené proti najnepriaznivejším podmienkam okolia. Ak to ešte nestačí, séria zahŕňa varianty odolné voči teplote a varianty protektorov, ktoré dokonca vykazujú triedu tesnosti IP67.



Bezúdržbovosť
Chápadlá AL s Aluminum Linear Guide so svojou bezúdržbovosťou až do 15 miliónov uchopovacích cyklov sa môžu pochváliť intervalom údržby, ktorý je až o 50 percent vyšší než u bežných chápadiel na trhu.
Prémiové chápadlá Steel Linear Guide tieto hodnoty prekonávajú s intervalom údržby až do 30 miliónov a zaručujú tak trvalé nasadenie a maximálnu disponibilitu zariadenia.




Prísľub hodnoty – dôsledne a bez výnimiek
Kým sa iní výrobcovia propagujú so zárukou na 36 mesiacov, z ktorej však vylučujú diely dotýkajúce sa obrobku a opotrebovateľné diely, spoločnosť Zimmer Group sľubuje so svojou kvalitou bez kompromisov „Made in Germany“ záruku 24 mesiacov na všetky svoje GPP a chápadlá GPD5000. To platí bez výhovoriek na VŠETKY DIELY a nezávisí od počtu cyklov! S nami vaše zariadenie zarába peniaze 24 hodín denne, 7 dní v týždni.