Technické detaily
Varianty protektorov (dostupné len pre Steel Linear Guide)
Popri základnom variante s IP64 zahŕňa séria varianty protektorov, ktoré dokonca vykazujú triedu tesnosti IP67, a chápadlá odolné voči teplote.



- Nútený klinový hákový mechanizmus
Vysoké zachytenie síl a momentov prostredníctvom podperného mostíka Synchronizovaný pohyb čeľustí chápadla - čeľusť chápadla
Montáž uchopovacej čeľuste prostredníctvom odnímateľných strediacich puzdier Trvale mazaný vloženou mazacou kapsou - Steel Linear Guide
Prevedenie oceľ v oceli Umožňuje montáž extrémne dlhých uchopovacích čeľustí K dispozícii aj vo variante oceľ/hliník - zvierkovnica
pripojenie pre induktívny snímač priblíženia - integrované poistenie uchopovacej sily
Pružina, namontovaná v priestore valca ako zásobník energie - pohon
Dvojčinný pneumatický valec - upevnenie a polohovanie
Alternatívne na viacerých stranách na individuálnu montáž Pneumatická a elektrická verzia sú až na výšku rovnaké - drážka registrácie
upevnenie a polohovanie senzorov magnetického poľa - Dvojlamelové utesnenie
IP64 a až do IP67 (s uzatváraním vzduchom) pri verzii Protektor Zabraňuje úniku tuku, vďaka čomu dlhšia životnosť
Priechodné drážky snímačov
Priechodné drážky snímačov umožňujú jednoduchú a rýchlu zmenu zisťovania polohy piesta v každej montážnej situácii.
Dorazy pre indukčné snímače
Dorazy pre indukčné snímače na rýchlu a bezpečnú výmenu. Nastavenie zisťovania sa uskutočňuje len pomocou jednej skrutky, ktorá navyše nemusí byť upnutá.
Prídavné otvory
S prídavnými otvormi na kolíky pod krycou platňou pre nadstavby špecifické pre zákazníka.