Príslušenstvo
KOMPONENTY CHÁPADLA
Tu zobrazené príslušenstvo bolo vyvinuté špeciálne pre náš konštrukčný rad chápadiel 5000 – prémiové chápadlá potrebujú prémiové príslušenstvo! Ďalšie doplnky, ako napr. snímače, poistné tlakové ventily a mnoho ďalšieho nájdete priamo na príslušnej stránke produktu.

Univerzálne čeľuste – UB5000
Vhodný na okamžité nasadenie alebo na dodatočnú individuálnu úpravu
Čeľuste chápadla, ktoré sú ako polotovar, existujú v hliníkovej (AL) a oceľovej (ST) verzii a montujú sa priamo pomocou skrutiek na chápadle, ktoré sú v rozsahu dodávky. Uloženia pre strediace puzdrá, ktoré sú na to potrebné, sú k dispozícii. Na každú čeľusť chápadla je potrebná jedna univerzálna čeľusť.
SÉRIA UB5000

Nastavovacie čeľuste – EB5000
Na prispôsobenie oblasti uchopenia bez použitia náradia
Manuálnym ovládaním blokovacieho mechanizmu s pružinovým predpätím je možné posúvať nastavovaciu čeľusť v rozmedzí štruktúrovanej číselnej stupnice. V závislosti od pôsobiacich síl a momentov, sú k dispozícii nastavovacie čeľuste v hliníkových (AL) a oceľových (ST) vyhotoveniach. Na každú čeľusť chápadla je potrebná jedna nastavovacia čeľusť.
SÉRIA EB5000

Výmenné čeľuste – WB5000
Umožňujú rýchlu výmenu jednotlivých čeľustí chápadla
Na čeľusť chápadla je potrebný jeden pevný diel a minimálne jedna súprava voľného dielu, v závislosti od počtu čeľustí chápadla, ktoré sa majú meniť. Manuálne blokovanie pomocou kľúča Torx, ktorý je dodávaný s pevným dielom, je možné z dvoch strán.
SÉRIA WB5000

Prítlačná hviezda – ADS5000
K dispozícii iba pre SÉRII GPD
Prítlačná hviezda slúži, pri otvorených uchopovacích čeľustiach, na polohovanie obrobku pomocou pružiny proti dorazu. Tým sa výrazne znížia zaťaženia chápadla, ktoré vznikajú pri zachytávaní.
SÉRIA ADS