Individuálne dopravné systémy bez vodiča pre vaše výrobné a logistické procesy
MILES – autonómny mobilný robot
Spoľahnite sa na autonómne mobilné roboty (AMR) a vneste dynamiku do svojej správy materiálov a skladu. Roboty AMR sa pohybujú autonómne vo vymedzenom priestore a podporujú vás pri automatizácii vašich intralogistických procesov od prepravy rôzneho tovaru, ako sú palety, kontajnery s materiálom alebo malé diely, až po automatické vyzdvihnutie a odovzdanie nosičov nákladu a plne automatizovanú správu vozového parku vrátane prepojenia so systémom ERP. Využite výhody efektívneho a inteligentného riešenia toku materiálu s flexibilnými, modulárnymi robotmi AMR Miles od spoločnosti Zimmer Group!
VAŠE VÝHODY S MILES
- Optimalizovaný celkový systém z hardvéru, softvéru a služieb
- Individuálne koncepty a konštrukcie pre zákazníkov
- Voliteľne s viacsmerovým pohonom
- Vysoká obratnosť na malom priestore
- Dlhá výdrž batérie a inteligentný manažment batérie
- Softvér pre inteligentnú navigáciu a manažment flotily
PRISPÔSOBENÉ VAŠIM POTREBÁM
Celkový systém z hardvéru, softvéru a služieb
Jednoduchá integrácia do vašich procesov
Najvyššie bezpečnostné štandardy pre človeka a stroj
Poradenstvo o šitých riešeniach AMR nadstavieb
Individuálny koncept založený na layoute zariadení
Flexibilný na obmedzenom priestore
Otočenie na mieste možné, čiastočne so všesmerovým pohonom
Prírodná navigácia: autonómna navigácia pomocou rozpoznávania a mapovania prostredia
Rýchlosť jazdy až 6 km/h
Nosnosť až 2 000 kg
24/7 k dispozícii
Batéria Li-Ion s palubným napätím 48 V a dlhou výdržou
Bezkontaktná a bezšvíková indukčná dobíjacia technika
Rýchle dobíjacie časy umožňujú maximálnu flexibilitu v nasadení
Bezhraničné nasadenie deň aj noc
Komplexný koncept softvéru a služieb
S aplikáciou Zimmer Group AMR získate kompletný softvérový balík pre navigáciu vášho prepravného systému. Vďaka inteligencii hejna a jednoduchej funkcií Teach-In a Copy cez užívateľsky prívetivé rozhranie sa efektívne plánujú trasy a spravujú flotily.
Okrem toho vám ponúkame spojenie so zodpovedajúcimi rozhraniami (VDA 5050) na vaše riadiace technológie a ERP systém. Integrovaný diagnostický systém vám umožňuje predvídavé plánovanie a tým aj vysokú dostupnosť. Posuňte svoje Kanban procesy na novú úroveň a riaďte bezpečné a inteligentné flotily s správnym softvérom.
BEZPEČNÁ NAVIGÁCIA
V spoločnosti Miles je bezpečnosť na prvom mieste. Osobné skenery zabezpečujú bezpečné prostredie pre ľudí a stroje. Skenery využívané v 360° presne, predvídavo a v reálnom čase detegujú prekážky a zabezpečujú automatickú úpravu rýchlosti až po okamžitý zastavovací manéver, aby sa predišlo možným kolíziám.

Bezpečnostné oblasti pri jazde a pri otáčaní vozidla
a) = zastavenie pohybu
b) = zníženie rýchlosti
Vaše riešenie pre automatizovanú prepravu
Na splnenie rôznych požiadaviek v intralogistike sú potrebné flexibilné automatizačné riešenia.
Podporujeme vás modulárnymi možnosťami nadstavieb pre AMR a riešime individuálne potreby vašej spoločnosti.

AMR mit Hubeinheit
Zimmer Groups AMRs mit Hubeinheit bieten eine breite Palette an Lösungen für nahezu jede Herausforderung in Ihrem Lager. Die zu transportierenden Teile sind flexibel anpassbar. Trotz geringer Größe und Kompaktheit kann diese universell einsetzbare System, ausgestattet mit einem Hub von 80 mm, Traglasten von bis zu 2000 kg transportieren.
Mögliche Anwendungen:
Transport von (Euro-)Paletten, Off-Cut, Trolleys, Kommissionierwagen uvm.

AMR mit Robotermodul
Kompaktes Design, maximale Verfügbarkeit: Kombinieren Sie Ihren AMR mit einem Roboter (bis zu 50 kg Handlingsgewicht) und erhalten Sie maximale Flexibilität mit dem modularen Regalkonzept für unterschiedliche Werkstücke. Optional sind automatischer Schutzzaun und ein Batteriepaket für längere Laufzeiten möglich.
Mögliche Anwendungen:
Handling und Transport von Kanbanbehältern uvm.

AMR mit ZiMo
In diesem Set-up übernimmt der AMR die Abholung, den Transport und die Positionierung der flexiblen Roboterzelle ZiMo. Anschließend übernimmt der AMR andere Aufgaben wie bspw. Palettentransport. Dank des modularen Aufbaus und einer Spannungsversorgung durch Batterien kann der ZiMo vielseitig eingesetzt werden.
Mögliche Anwendungen:
Teileentnahme, Montagearbeiten, Qualitätskontrollen uvm.

Krok za krokom k automatizovanému skladu
ANALÝZA a PLÁNOVANIE
Spoločne s vami preskúmame vaše potreby a vypracujeme pre ne vhodné riešenie.
Implementácia
Od simulácie cez integráciu do vášho ERP systému až po spustenie vám pomáhame ako vývojový partner pri implementácii.
Podpora
Po úspešnej implementácii vám poskytneme odbornú pomoc, technickú podporu, aktualizácie softvéru a údržbu.
Často kladené otázky a odpovede
AGV (Automated Guided Vehicle = automaticky riadené vozidlá) a AMR (Autonomous Mobile Robot = autonómne mobilné roboty) slúžia na automatizáciu dopravných a logistických procesov. AGV sú vozidlá bez vodiča, ktoré sa zvyčajne pohybujú po vopred definovaných dráhach alebo koľajniciach. Pomocou senzorov, magnetov alebo iných navádzacích systémov sledujú vopred definované dráhy alebo značky na podlahe. Na druhej strane AMR sú autonómne roboty, ktoré sa môžu pohybovať v dynamickom a neštruktúrovanom prostredí. Inteligentné navigačné systémy umožňujú robotom AMR orientovať sa v prostredí v reálnom čase a vyhýbať sa prekážkam. Môžu vykonávať rôzne úlohy v rôznych prostrediach, a preto sú všestrannejšie. Vďaka flexibilite AMR nie sú na ich použitie potrebné veľké stavebné úpravy.
Roboty AMR majú množstvo výhod, ktoré z nich robia atraktívne riešenie pre rôzne odvetvia:
- Flexibilné použitie: Roboty AMR sú mimoriadne flexibilné a prispôsobivé. Dajú sa ľahko použiť v rôznych prostrediach, či už vo výrobe, v skladoch alebo v zdravotníctve. Ich navigačné schopnosti im umožňujú pohybovať sa v dynamickom prostredí bez pevne stanovených dráh.
- Pevné prepravné zariadenie sa nevyžaduje: Na rozdiel od bežných dopravníkových pásov alebo pevných robotov si AMR nevyžadujú pevnú infraštruktúru. To znamená, že ich možno ľahko integrovať do existujúceho pracovného prostredia bez nákladných prestavieb alebo úprav.
- Rýchla amortizácia: Keďže sú efektívne a produktívne, v relatívne krátkom čase sa spoločnostiam v dôsledku zvýšenia produktivity a efektívnosti vrátia investičné náklady.
- Je možné realizovať rôzne stupne automatizácie: Roboty AMR možno škálovať na rôzne úrovne automatizácie. Spoločnosti ich môžu ľahko integrovať do existujúcich pracovných postupov a podľa potreby ich rozšíriť. To umožňuje postupnú automatizáciu, ktorá spĺňa individuálne požiadavky spoločnosti.
- Nízke nároky na priestor: Keďže roboty AMR nevyžadujú pevné prepravné trasy a môžu sa pohybovať v stiesnených priestoroch, vyžadujú málo miesta. To je výhodné najmä v obmedzených priestoroch, ako sú sklady alebo výrobné prevádzky.
Možností použitia robotov AMR od spoločnosti Zimmer Group je veľa vďaka ich flexibilite a modularite. Môžu vykonávať širokú škálu úloh v rôznych odvetviach (logistika, internetový obchod, výroba, poľnohospodárstvo, zdravotníctvo, letiská atď.):
- Preprava materiálu: AMR efektívne prepravujú tovar a materiál medzi rôznymi miestami.
- Dopĺňanie regálov: Automaticky dopĺňajú regály a optimalizujú tak riadenie zásob.
- Inšpekcia: AMR kontrolujú výrobky a zariadenia z hľadiska kvality alebo potreby údržby.
- Správa skladu: Organizujú skladovacie miesta a sledujú zásoby v reálnom čase.
- Dodanie: AMR doručujú balíky a objednávky v skladoch alebo v maloobchodnom prostredí.
- Preprava dokumentov: Prepravujú dôležité dokumenty v kanceláriách alebo zariadeniach.
- Monitorovanie: AMR monitorujú prostredie z hľadiska bezpečnosti alebo kvality.
Roboty AMR výrazne zefektívňujú procesy, zabezpečujú vyššie využitie vašich zariadení, čím sa znižujú výrobné náklady pri maximálnom výkone. Tým sa dosahuje rýchla návratnosť investície. To, ktorý rozsah a model je pre vás vhodný, závisí najmä od vašich požiadaviek a parametrov prostredia. Radi vám pomôžeme nájsť ten správny balík. Kontaktujte nás ešte dnes!
Akumulátory majú 48 V. Môžeme vám však ponúknuť aj verzie s 12 a 24 V pre riadiace komponenty. Pre robot je k dispozícii menič na 230 V alebo 400 V.
Akumulátory sú navrhnuté na 8-hodinovú zmenu. Potom sa nabíjajú indukčne. Akumulátorové moduly vozidla a prídavného zariadenia sú navzájom prepojené a tvoria jednotku (na nabíjanie a vybíjanie).