Prihlásenie

ZiMo ponúka riešenie v podobe cenovo výhodnej a jednoduchej automatizácie procesov pre malé i veľké firmy.

Flexibilná robotická bunka Zimmer Group umožňuje mobilné a jednoduché uvedenie do prevádzky a presvedčí rýchlou integráciou do vašich procesov. Či už ide o nakladanie a vykladanie strojov, úlohy pick & place alebo zabezpečenie kvality, ZiMo vás podporí presne tam, kde potrebujete pomoc. Vyberte si z bohatej ponuky príslušenstva a získajte balík šitý na mieru vašim potrebám. Obráťte sa na nás, radi vám poradíme!

 

SKONTAKTOVAŤ SA!  Konfigurátor

Ideálne pre malé a meniace sa veľkosti dávok​
Flexibilné využitie
Vyššia produktivita
Individuálne konfigurovateľné​
Optimalizácia výrobných procesov
Rýchla návratnosť investícií (ROI)​

RÝCHLA AMORTIZÁCIA

NEDOSTATOK ZAMESTNANCOV ZVYŠUJE NÁKLADY

Pretrvávajúci nedostatok kvalifikovaných pracovníkov predstavuje pre mnohé spoločnosti organizačné problémy a spôsobuje značné náklady. Nedostatok pracovnej sily vedie k oneskoreniu výroby, zníženiu kvality a obmedzeniu rastu. ZiMo tu ponúka účinné riešenie: Automatizované procesy kompenzujú nedostatok pracovníkov a odbremeňujú cennú kvalifikovanú pracovnú silu. Zlepšuje sa tak využitie vašich zdrojov, dosahuje sa lepšie plánovanie a vytvára sa priestor pre rast. Preto je automatizácia strategickým riešením súčasných výziev, s ktorými sa stretáva priemysel.

Podpora pracovníkov
ZiMo preberá monotónne alebo fyzicky náročné úlohy – namiesto toho, aby robotická bunka nahradila vašich pracovníkov, ich podporuje.

Zvýšenie obratu
Vyššia dostupnosť výroby s rovnako veľkou pracovnou silou umožňuje spracovať viac úloh za kratší čas – čo sa nepochybne odrazí na zvýšení obratu.

Maximalizácia zisku
Zníženie personálnych nákladov, vyššia kvalita výrobkov a lepšie využitie kapacít vedú k vyššej marži a zabezpečujú vám dlhodobú konkurencieschopnosť.

Zabezpečenie kvality
ZiMo znižuje počet vyradených dielov a zabezpečuje nepretržite vysokú kvalitu výrobkov prostredníctvom štandardizovaných procesov a opakovateľných postupov.

Zvýšenie výroby
Bunka ZiMo môže byť prevádzkovaná bez obsluhy v dodatočných zmenách, čím sa zvýši výrobná kapacita, a to bez dodatočných priestorových alebo personálnych požiadaviek.

Zníženie nákladov
Nízke prevádzkové náklady, nízke nároky na údržbu a vysoká energetická účinnosť prispievajú k výraznému zníženiu celkových nákladov na vlastníctvo (TCO) – pre udržateľné zníženie vášho rozpočtu.


VARIABILNÁ ŠTRUKTÚRA, VŠESTRANNÉ POUŽITIE

PRÍSLUŠENSTVO A MOŽNOSTI

Široký sortiment dostupného príslušenstva a možností vám umožňujú prispôsobiť si ZiMo vlastným potrebám a požiadavkám. Maximálna flexibilita procesov a obrovský potenciál pre modernizáciu vašich výrobných postupov sú zaručené vďaka variabilnému nastaveniu a rýchlym časom prestavby.

Rozšírte platformu flexibilnej robotickej bunky o rozhrania a komponenty, ako sú koncové efektory špecifické pre danú aplikáciu, súpravy robotov, bezpečnostné skenery, miesta na odloženie KLT a mnoho ďalšieho. Možnosť Zimmer HMI vám navyše ponúka pohodlie jednoduchého uvedenia do prevádzky a ovládania. S voliteľnou vzdialenou údržbou je vaša bunka ZiMo pravidelne optimalizovaná a aktualizovaná. Tak ušetríte cenný čas a zdroje a môžete sa plne sústrediť na oblasti výroby, ktoré prinesú vašej firme pridanú hodnotu.

Nezávislé od robota
ZiMo sa môže používať ako platforma nezávislá od robotov a môže integrovať veľké množstvo robotov bežných výrobcov. Zarovnanie a umiestnenie na pracovnej doske je flexibilné.
viac
Koncové efektory špecifické pre aplikáciu
S viac ako 40-ročnými skúsenosťami ponúka spoločnosť Zimmer široký sortiment chápadiel, vákuových komponentov a modulárny ekosystém MATCH End-of-Arm. ZiMo sa preto dá optimálne prispôsobiť jednotlivým aplikáciám – je to flexibilný a spoľahlivý systém navrhnutý s ohľadom na budúcnosť.
viac
Pripravené aplikácie sú priamo k dispozícii
Predkonfigurované kombinácie stanice chápadla, miesta na odloženie KLT, bezpečnostnej techniky a softvéru prispievajú k tomu, že je bunka ZiMo rýchlo pripravená na použitie. To výrazne skracuje čas plánovania projektu – pre rýchle spustenie automatizovaného riešenia.
viac
Maximálna bezpečnosť
Bunka ZiMo je voliteľne vybavená jedným alebo dvoma bezpečnostnými skenermi a umožňuje bezpečnú prevádzku bez bezpečnostného plota v priemyselných aplikáciách. A s touto možnosťou je možná bezpečná integrácia do periférií externých strojov.
viac
Intuitívne riadenie
Rozhranie Zimmer HMI umožňuje jednoduché uvedenie do prevádzky a obsluhu bez akýchkoľvek znalostí programovania. Automatizácia je tak efektívna a dostupná pre každého.
viac
Najlepšie služby za každých okolností
Vďaka možnosti vzdialenej údržby je možné kedykoľvek nainštalovať najnovšie aktualizácie, vyhodnotiť chyby a optimalizovať programy. Náš skúsený servisný tím je k dispozícii aj pri integrácii a uvedení do prevádzky – s osobným a kompetentným prístupom orientovaným na riešenie.
viac
Pripojenie k výrobným strojom
ZiMo je možné bez problémov integrovať do existujúcich systémov – pomocou rozhraní, ako sú IO-Link, Euromap 67, pneumatické pripojenia a digitálne zbernice. Možné sú aj pripojenia podľa požiadaviek zákazníka.
viac
1. Nezávislé od robota
ZiMo sa môže používať ako platforma nezávislá od robotov a môže integrovať veľké množstvo robotov bežných výrobcov. Zarovnanie a umiestnenie na pracovnej doske je flexibilné.
viac
2. Koncové efektory špecifické pre aplikáciu
S viac ako 40-ročnými skúsenosťami ponúka spoločnosť Zimmer široký sortiment chápadiel, vákuových komponentov a modulárny ekosystém MATCH End-of-Arm. ZiMo sa preto dá optimálne prispôsobiť jednotlivým aplikáciám – je to flexibilný a spoľahlivý systém navrhnutý s ohľadom na budúcnosť.
viac
3. Pripravené aplikácie sú priamo k dispozícii
Predkonfigurované kombinácie stanice chápadla, miesta na odloženie KLT, bezpečnostnej techniky a softvéru prispievajú k tomu, že je bunka ZiMo rýchlo pripravená na použitie. To výrazne skracuje čas plánovania projektu – pre rýchle spustenie automatizovaného riešenia.
viac
4. Maximálna bezpečnosť
Bunka ZiMo je voliteľne vybavená jedným alebo dvoma bezpečnostnými skenermi a umožňuje bezpečnú prevádzku bez bezpečnostného plota v priemyselných aplikáciách. A s touto možnosťou je možná bezpečná integrácia do periférií externých strojov.
viac
5. Intuitívne riadenie
Rozhranie Zimmer HMI umožňuje jednoduché uvedenie do prevádzky a obsluhu bez akýchkoľvek znalostí programovania. Automatizácia je tak efektívna a dostupná pre každého.
viac
6. Najlepšie služby za každých okolností
Vďaka možnosti vzdialenej údržby je možné kedykoľvek nainštalovať najnovšie aktualizácie, vyhodnotiť chyby a optimalizovať programy. Náš skúsený servisný tím je k dispozícii aj pri integrácii a uvedení do prevádzky – s osobným a kompetentným prístupom orientovaným na riešenie.
viac
7. Pripojenie k výrobným strojom
ZiMo je možné bez problémov integrovať do existujúcich systémov – pomocou rozhraní, ako sú IO-Link, Euromap 67, pneumatické pripojenia a digitálne zbernice. Možné sú aj pripojenia podľa požiadaviek zákazníka.
viac

AUTOMATIZÁCIA PRE KAŽDÚ APLIKÁCIU

VARIABILITA PRE VŠETKY VÝROBNÉ SITUÁCIE

Flexibilná robotická bunka ZiMo ako rozhranie medzi ľuďmi a robotmi otvára cestu k automatizácii pre malé a stredné podniky a pomáha veľkým spoločnostiam optimalizovať procesy. Používaniu intuitívneho mobilného manipulačného systému sa medze nekladú. Od opakovaného nakladania a vykladania obrábacích strojov alebo strojového osadzovania cez logistiku a aplikácie pick & place až po komplexné montážne úlohy so zvýšenou bezpečnosťou. ZiMo vykonáva monotónne úlohy s nízkym až vysokým počtom opakovaní s maximálnou presnosťou. To nielenže cenovo efektívne automatizuje výrobné procesy, ale odbremeňuje to tiež cenných kvalifikovaných pracovníkov pri nemenných obrábacích procesoch.

Príklad použitia

PICK & PLACE
Rýchle časy prispôsobenia zabezpečujú optimalizovaný a automatizovaný výrobný proces.
ODOBERANIE OBROBKOV
Nakladanie a vykladanie stroja vďaka rýchlemu prispôsobeniu a zjednodušenej údržbe.
MANIPULÁCIA S OBROBKOM
Flexibilné prispôsobenie konkrétnemu obrobku vďaka rozsiahlemu ekosystému chápadiel od normálnych po chápadlá s veľkým zdvihom, ako aj prísavkám a vákuovým komponentom.
KOLABORATÍVNA MONTÁŽ
Pomoc pri zložitých montážnych úlohách – bezpečnosť pri kooperatívnych a kolaboratívnych prácach je vždy zaručená vďaka integrovaným bezpečnostným normám.
ZABEZPEČENIE KVALITY
ZiMo zaručuje nekompromisnú kvalitu pri kontrole, orezávaní alebo značení.
BALENIE
Mechanické príslušenstvo, ako sú miesta na odkladanie KLT, umožňujú automatizované balenie.
(DE-)PALETIZÁCIA
Bežné úlohy intralogistiky, ako je paletizácia tovaru, možno mapovať pomocou bunky ZiMo.
1. PICK & PLACE
Rýchle časy prispôsobenia zabezpečujú optimalizovaný a automatizovaný výrobný proces.
2. ODOBERANIE OBROBKOV
Nakladanie a vykladanie stroja vďaka rýchlemu prispôsobeniu a zjednodušenej údržbe.
3. MANIPULÁCIA S OBROBKOM
Flexibilné prispôsobenie konkrétnemu obrobku vďaka rozsiahlemu ekosystému chápadiel od normálnych po chápadlá s veľkým zdvihom, ako aj prísavkám a vákuovým komponentom.
4. KOLABORATÍVNA MONTÁŽ
Pomoc pri zložitých montážnych úlohách – bezpečnosť pri kooperatívnych a kolaboratívnych prácach je vždy zaručená vďaka integrovaným bezpečnostným normám.
5. ZABEZPEČENIE KVALITY
ZiMo zaručuje nekompromisnú kvalitu pri kontrole, orezávaní alebo značení.
6. BALENIE
Mechanické príslušenstvo, ako sú miesta na odkladanie KLT, umožňujú automatizované balenie.
7. (DE-)PALETIZÁCIA
Bežné úlohy intralogistiky, ako je paletizácia tovaru, možno mapovať pomocou bunky ZiMo.

REFERENCIE ZÁKAZNÍKOV

Neboli nájdené žiadne výsledky

Integrácia do výroby

Dva varianty

Easy Automation (Séria Zimo2000)

Jednoduchá integrácia

S Easy Automation získate komplexný balík. Rozhranie Zimmer HMI vám poskytuje jednoduché ovládanie vrátane vzdialenej údržby. Zároveň môžete využívať veľa možností a príslušenstva.

  • Nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily? Žiadny problém: Dočasná náhrada za chýbajúci personál
  • Flexibilita s rôznymi robotmi: Kompatibilita s mnohými typmi robotov
  • Okamžite pripravené na výrobu: Pripravené funkčné bloky uľahčujú uvedenie do prevádzky a používanie
  • Nekonečné možnosti: Skúsení programátori majú možnosť ísť hlbšie. To znamená, že systém možno podľa potreby rozšíriť o rôzne funkcie a rozhrania.
  • Servis a podpora na celom svete: Podpora tam, kde je potrebná, vďaka vzdialenej údržbe
  • Rýchla amortizácia: Investícia sa vráti už po 1,5 roku

Platform Kit (Séria ZiMo1000)

Možnosť ľubovoľnej konfigurácie

Chcete si ZiMo naprogramovať sami? So súpravou Platform Kit dostanete základný modul s PLC alebo bez neho a môžete si nakonfigurovať robotickú bunku podľa svojich požiadaviek.

  • Prispôsobenie vašej značke: Ideálne pre integrátorov a partnerov
  • Kompatibilita s takmer všetkými bežnými robotmi: Integrácia robota podľa vlastného výberu
  • Maximálna flexibilita: Rôzne vybavenie a možnosti
  • Úplne voľná konfigurácia: Žiadne obmedzenia v aplikácii

Easy Automation (Séria Zimo2000)

čo je súčasťou balenia?

Základný modul

  • Základný rám na štyroch zdvíhacích kolieskach s aretačnými nožičkami
  • Stolová doska opracovaná podľa požiadaviek zákazníka
  • Rozvádzač vrátane ventilátora/ventilačnej mriežky
  • Rozhranie (pneumatické/elektrické) pripravené
  • Základné elektrické vybavenie
  • Zobrazenie stavu (LED pásik)
  • Dokovacia lišta so snímaním prítomnosti
  • Integrované držiaky na uchytenie príslušenstva

Inžinierstvo

  • Postup posudzovania zhody s príslušnou certifikáciou
  • *Certifikácia je možná pri úplnej integrácii prostredníctvom Zimmer Group

JE MOŽNÁ CERTIFIKÁCIA CE

Kompletný servis

  • Možnosť integrácie a uvedenia do prevádzky
  • Vzdialená údržba
  • Komplexný servis

Programovanie pripravené na spustenie s Zimmer HMI + ovládacou jednotkou

  • Intuitívne riadenie
  • Nie sú potrebné žiadne znalosti programovania

Roboty

  • Kompatibilita s robotmi rôznych výrobcov

Integrované portfólio koncových efektorov (konfigurovateľné)

  • Výber 2-čeľusťových paralelných chápadiel, 3-čeľusťových centrických chápadiel, 2-čeľusťových uhlových chápadiel, vákuových prísaviek alebo ekosystému MATCH, predkonfigurované súpravy robotov
  • Pneumatické, elektrické, vákuové, IO-Link

Možnosti (konfigurovateľné)

  • Bezpečnostný skener
  • Odkladacia stanica pre komponenty MATCH
  • Rozhrania (digitálne bezpečnostné I/O, Euromap 67, pasívny rozdeľovač, IO-Link, pneumatický systém)
  • Miesto na odloženie KLT
  • Dodatočné dokovacie lišty

Platform Kit (Séria ZiMo1000)

čo je súčasťou balenia?

Základný modul

  • Základný rám na štyroch zdvíhacích kolieskach s aretačnými nožičkami
  • Stolová doska čiastočne opracovaná
  • Rozvádzač vrátane ventilátora/ventilačnej mriežky
  • Rozhranie (pneumatické/elektrické) pripravené
  • Základné elektrické vybavenie
  • Zobrazenie stavu (LED pásik)
  • Dokovacia lišta so snímaním prítomnosti
  • Integrované držiaky na uchytenie príslušenstva

Inžinierstvo

  • Napr. kontrola integrácie nových modelov robotov

Servis

  • Mechanické hľadisko
  • Pri kúpe PLC je voliteľne k dispozícii podpora na úrovni riadenia (okrem programovania robotov)

Programovanie u zákazníkov s podporou softvérových balíkov Zimmer

  • Moduly ZiMo PLC + moduly PLC na jednoduchú integráciu možností ZiMo a portfólia Zimmer Group
  • Zimmer Comfort Apps, Zimmer GuideZ

Roboty

  • Kompatibilita s robotmi takmer všetkých výrobcov

Kompletné portfólio koncových efektorov (konfigurovateľné)

  • Uchopovacie a vákuové komponenty, ekosystém MATCH, meniče nástrojov, vyrovnávanie osí, ochrana proti kolízii, platne adaptéra, senzory a príslušenstvo, predkonfigurované súpravy robotov
  • Pneumatické, elektrické, vákuové

Možnosti (konfigurovateľné)

  • Bezpečnostný skener
  • Odkladacia stanica pre komponenty MATCH
  • Rozhrania (digitálne bezpečnostné I/O, Euromap 67, pasívny rozdeľovač, IO-Link, pneumatický systém)
  • Miesto na odloženie KLT
  • Dodatočné dokovacie lišty

INTUITÍVNE RIADENIE PROSTREDNÍCTVOM ZIMMER HMI

Z hľadiska všestrannosti je ťažké ho prekonať: S naším Zimmer Human Machine Interface máte možnosť jednoducho a intuitívne vstúpiť do sveta automatizácie. Rozhranie je aj vďaka predkonfigurovaným funkčným blokom navrhnuté tak intuitívne, že na skombinovanie funkčných blokov nie sú potrebné žiadne znalosti programovania. V prípade nových komponentov možno všetky dostupné konfigurácie vyvolať a použiť prostredníctvom integrovanej databázy. Okrem toho ponúka riadiaci systém mnoho flexibilných možností rozšírenia, takže svojimi výhodami presvedčí aj skúsených programátorov. Ak máte ešte nejaké otázky, náš tím podpory je kedykoľvek k dispozícii prostredníctvom bezpečnej a rýchlej vzdialenej údržby.

POŽIADAŤ TERAZ

Intuitívne ovládanie
Inovatívne webové používateľské rozhranie je možné ovládať kdekoľvek a v krátkom čase.
Nie sú potrebné žiadne znalosti programovania
Všetky procesy možno zostaviť intuitívne pomocou jednoduchých gest v používateľskom rozhraní. Systém automaticky kontroluje, ktoré funkčné bloky sa k sebe hodia.
Veľký výber robotov
Systém dokáže ovládať veľké množstvo typov robotov bežných výrobcov.
Rozšíriteľnosť
Celé portfólio produktov skupiny Zimmer Group je k dispozícii ako voliteľné.
Simulácia prostredníctvom digitálneho dvojčaťa
Nové procesy možno vopred testovať kdekoľvek v integrovanej simulácii.
Krátky čas uvedenia do prevádzky
Prvý proces je pripravený najneskôr 30 minút po zapnutí.
Store
Všetky dostupné funkcie môžete používať priamo z integrovaného priestoru Store. Store v systéme sa rozrastá s každým novým komponentom – podobne ako v smartfóne. Testované a schválené spoločnosťou Zimmer Group.
Možnosť rozšírenia pre skúsených programátorov
Skúsení programátori majú možnosť ísť hlbšie. To znamená, že systém možno rozšíriť o rôzne funkcie a rozhrania.
Vždy aktuálne
Ak si prajete, zariadenie dostane vždy najnovšie aktualizácie, a tak bude môcť využívať všetky nové funkcie.
Spolupráca alebo kooperácia
Vďaka flexibilite robotov je možná spolupráca človeka a stroja.

Robot

Výber robotov Easy Automation

ZiMo možno kombinovať s veľkým počtom bežných modelov kobotov. Easy Automation vám ponúka dôkladnú kontrolu kompatibility vrátane analýzy odolnosti. Úplný zoznam kompatibilných predkonfigurovaných robotov nájdete tu:

Kompatibilné roboty

Výber robotov Platform Kit

Súpravu Platform Kit možno kombinovať s robotmi takmer všetkých výrobcov, a preto ju možno ľahko integrovať do existujúcej infraštruktúry. Radi vás podporíme pri kontrole integrácie nových modelov robotov. Jednoducho nás kontaktujte!

KONTAKT


Koncové efektory

Vďaka viac ako štyridsaťročným skúsenostiam v oblasti manipulačnej techniky a techniky robotov vám ponúkame potrebné know-how a rozmanité koncové efektory, ktoré spĺňajú vaše špecifické požiadavky. 

1. Elektrické manipulačné komponenty
Presné, energeticky úsporné a nenáročné na údržbu – ideálne na flexibilné uchopovacie úlohy s variabilnou reguláciou sily.

2. Pneumatické manipulačné komponenty
Robustné a výkonné – osvedčené pre dynamické aplikácie s vysokým počtom cyklov.

3. Vákuové komponenty
Ideálne pre ploché alebo citlivé komponenty – na bezpečnú a šetrnú manipuláciu s rôznymi materiálmi.

4. Ekosystém MATCH End-of-Arm
Jeden systém, veľa možností – so štandardizovaným konceptom rozhrania pre rýchlu výmenu nástrojov a maximálnu flexibilitu.

5. Predkonfigurované súpravy robotov
Pripravené na okamžité použitie – dokonale zladené kombinácie techniky robotov a chápadiel na rýchle spustenie projektu.


Katalógy, brožúry a letáky

Brochure
ZiMo - Flexibilná robotická bunka

Máte otázky? Kontaktujte nás!

Osobné údaje
Správa