PLÁNOVANIE TRÁS A SPRÁVA FLOTILY AMR
V rýchlo sa rozvíjajúcom priemysle 4.0 sú autonómne mobilné roboty (AMR) rozhodujúcim faktorom úspechu. Na dosiahnutie cieľa úplnej automatizácie výroby zohráva kľúčovú úlohu riadenie flotily v oblasti AMR. Zabezpečuje plynulé a predovšetkým efektívne procesy, 24/7 produktivitu a vysokú flexibilitu. Čo presne sa však myslí pod pojmom riadenie flotily a prečo je nevyhnutné pre automatizáciu pomocou AMR?
Riadenie flotily zahŕňa riadenie, plánovanie a monitorovanie flotily AMR v rámci podniku. Systém riadenia flotily, ktorý používame, nám umožňuje poskytnúť kompletný balík služieb. S týmto riadením flotily je možné už na začiatku projektu realizovať simuláciu budúcich trás. Počas samotného procesu riadenie flotily nákladovo a časovo efektívne riadi jazdné príkazy, plánovanie trás a manažment nabitia jednotlivých vozidiel. Okrem toho integrujeme riadenie flotily do existujúcich IT infraštruktúr a vášho ERP/MES systému, aby sme mohli umožniť plne automatizovaný logistický proces.
VAŠE VÝHODY S MANAŽMENTOM FLOTILY
- Preposlanie objednávok prostredníctvom pripojenia k ERP/MES alebo manuálne možné
- Efektívne rozdelenie objednávok, prioritizované alebo naliehavé objednávky môžu byť uprednostnené
- Manažment nákladu a batérie, vlastné vplyvy môžu byť zohľadnené
- Komunikácia s bránami, výťahmi alebo požiarnymi systémami
- Jednoduché ovládanie rôznych hal alebo poschodí
- Autonómne voľné jazdenie a obchádzanie prekážok môže byť zapnuté/vypnuté alebo povolené len v špeciálnych oblastiach
- Integrácia vozidiel od rôznych výrobcov - kompatibilné s VDA 5050
Náš prístup k implementácii
Analýza a vývoj konceptu: Analyzujeme vaše špecifické požiadavky a vyvíjame ideálny automatizačný koncept. Rozloženie systému sa vytvára na základe rozloženia zariadení, aby bolo potrebné čo najmenej úprav a zabezpečilo sa vám optimálne integrovanie.
Simulácia v reálnom čase a parametrizácia: Na identifikáciu možných výziev včas sa vykonáva simulácia systému v reálnom čase. Pri tom sa zohľadňujú a upravujú všetky dôležité parametre.
Integrácia do existujúcich systémov: Naše riešenia možno bezproblémovo integrovať do vášho existujúceho ERP systému a do riadiacej techniky (MES) s cieľom umožniť efektívne riadenie a monitorovanie.

Prečo je spoločnosť Zimmer Group správnym partnerom pre váš systém riadenia flotily:
Riešenia šité na mieru zákazníkom: Rozumieme, že každá inštalácia je jedinečná. Preto vieme nastaviť rôzne parametre v manažmente vozového parku presne podľa vašich požiadaviek.
Komplexná podpora: Od plánovania až po spustenie prevádzky vás sprevádzame celým procesom. Implementácia manažmentu vozového parku je tak uskutočnená čo najplynulejšie.
Individuálne poradenstvo: Kontaktujte náš tím expertov, aby ste mohli diskutovať o vašich špecifických požiadavkách a nájsť riešenie podľa vašich pokynov.