Produktové novinky 2024
Inovácie z našich technologických odvetví
Roboty na obrábanie dreva
Raptor
RAPTOR je výsledkom najnovšieho vlastného vývoja spoločnosti Zimmer Group. Dokáže zvládnuť širokú škálu drevospracujúcich úloh, ako je nesting, frézovanie, predmontáž a manipulácia s dielmi, a to len na jednom stroji. Robot na obrábanie dreva mal premiéru na tohtoročnom poprednom svetovom veľtrhu LIGNA venovanému obrábaniu a spracovaniu dreva, ktorý sa konal v Hannoveri.

ROZŠÍRENIE PRODUKTU
SÉRIA GEP2000, VERZIA PROTEKTOR
Pre vyššie nároky na hygienu
Verzia Protektor rozšírila aj sortiment úspešných elektrických chápadiel na malé diely série GEP2000. GEP2000 sú certifikované pre triedu čistoty 2, a keďže sa vyznačujú minimálnymi emisiami častíc, mimoriadne sa hodia na použitie v priestoroch s vysokými požiadavkami na hygienu a do čistých priestorov. Chápadlo obsahuje stierače na hornom poklope, a preto spĺňa vyššie bezpečnostné požiadavky. Je utesnené podľa IP54. Mazanie tukom H1 vhodným pre potravinárstvo a utesnené vedenia umožňujú optimálne využitie v potravinárskom priemysle. Optimálny poklop a skrutky z ušľachtilej ocele optimalizujú čistenie a poskytujú aj ochranu proti korózii. Na rozdiel od iných chápadiel nová verzia Protektor umožňuje na každú čeľusť zdvih väčší o 10 mm, pri väčších konštrukčných veľkostiach je to až 20 mm.


Technické údaje | ||||
---|---|---|---|---|
Obj. č. | GEP2006IL-43-B | GEP2006IO-45 | GEP2010IL-43-B | GEP2010IO-45-B |
Riadenie | IO-Link | I/O | IO-Link | I/O |
Polohovateľnosť | áno | áno | ||
Integrované snímanie polohy | cez procesné údaje | analógovo 0 až 10 V | cez procesné údaje | analógovo 0 až 10 V |
Uchopovacia sila [N] | 145 | 145 | 200 | 200 |
Zdvih na čeľusť [mm] | 10 | 10 | 13 | 13 |
Hmotnosť [kg] | 0,27 | 0,27 | 0,49 | 49 |
Technické údaje | ||||
---|---|---|---|---|
Obj. č. | GEP2013IL-43-B | GEP2013IO-45-B | GEP2016IL-43-B | GEP2016IO-45-B |
Riadenie | IO-Link | I/O | IO-Link | I/O |
Polohovateľnosť | áno | áno | ||
Integrované snímanie polohy | cez procesné údaje | analógovo 0 až 10 V | cez procesné údaje | analógovo 0 až 10 V |
Uchopovacia sila [N] | 360 | 360 | 500 | 500 |
Zdvih na čeľusť [mm] | 16 | 16 | 20 | 20 |
Hmotnosť [kg] | 0,83 | 0,83 | 1,3 | 1,3 |
Špecifické riešenia pre zákazníkov
CHÁPADLÁ PRE LEKÁRSKY, FARMACEUTICKÝ, POTRAVINÁRSKY A ELEKTROTECHNICKÝ PRIEMYSEL
Bezpečné uchopenie s hygienickým dizajnom
Na základe našich chápadiel série GEP2000 a GEH6000 môžeme ponúknuť prispôsobené varianty, ktoré sú ideálne na použitie v citlivých aplikáciách. Vďaka použitiu krytov v súlade s predpismi FDA a GMP dokážeme rýchlo reagovať a máme atraktívnu cenu.
Prispôsobené elektrické chápadlá sa už používajú napríklad na prepravu liekoviek a striekačiek v plniacom zariadení v laboratóriu alebo pri výrobe polovodičov. Úpravou telesa spĺňajú koncové efektory najvyššie požiadavky na hygienu a čistenie.

Odolnosť proti agresívnym čistiacim prostriedkom
Používame materiály, ktoré sú odolné proti agresívnym čistiacim prostriedkom (peroxid vodíka/H2O2 a iné).
Znížené emisie častíc podľa GMP
Vhodnosť do čistých priestorov sa zabezpečuje vďaka zníženým emisiám častíc v súlade s GMP a ISO 14644.
Dizajn v súlade s predpismi FDA
Používame len materiály, ktoré sú v súlade so špecifikáciami zoznamu materiálov FDA.
Mazanie H1 bezpečné pre potraviny
Naše riešenia spĺňajú prísne požiadavky nariadenia FDA 21 CFR 178.3570.
Špeciálne utesnené
Prispôsobené chápadlá vychádzajúce zo sérií GEP2000 a GEH6000 zodpovedajú triede ochrany IP 54 alebo 65 (trieda ochrany podľa IEC 60529).
STANDARDINTERFACE
Pre roboty a koncové efektory
MATCH ekosystém End-of-Arm
Vybavená rozsiahlym portfóliom funkcií a univerzálnymi komunikačnými rozhraniami, platforma MATCH je kompatibilná s každým bežne používaným robotom ľahkej konštrukcie na trhu – systém je ideálny na použitie s kobotmi a konvenčnými robotmi so 6 osami.

Komponenty platformy MATCH sa v budúcnosti budú dať identifikovať podľa tejto značky.
Produkt roka 2023
Ekosystém MATCH End-of-Arm je míľnikom v robotike a získal ocenenie „Produkt roka 2023" od spoločnosti WEKA Business Medien GmbH. V kategórii "Manipulácia, montáž a výrobná logistika" sa spoločnosti Zimmer Group podarilo zvíťaziť v prostredí 11 konkurentov a obsadiť prvé miesto.

Rovnako všestranné ako samotný systém – aplikácia
Či už ide o mobilnú a kolaboratívnu robotiku, alebo plne automatizované aplikácie: Výhoda používania iba jedného flexibilného systému spočíva v tom, že používateľovi dáva takmer neobmedzené možnosti od výroby a montáže cez skladovú logistiku až po zasielanie tovaru či automatizáciu laboratória.
Typické uplatnenie nachádza v systémoch osadzovania komponentov pick and place, pri vychystávaní tovaru, balení a paletovaní, skúšaní a testovaní. V závislosti od obrobku a manipulačnej úlohy sú k dispozícii vhodné mechanické a vákuové chápadlá rôzneho typu. Ak sa zmenia požiadavky, systém sa dá rýchlo a jednoducho prispôsobiť.

Štandardizácia rozhrania robota
Robotický modul – komplexný sortiment kompatibilných koncových efektorov. Je jedno, či používate koboty, roboty s ľahkou konštrukciou, alebo konvenčné roboty.

Jednoduchá inštalácia – Plug & Work
Zjednodušená komunikácia medzi strojmi využitím nevyhnutných komunikačných parametrov.

Flexibilita
Priame riadenie a monitorovanie robotických funkcií pomocou softvéru.

Komplexné aplikácie s robotmi
Najrôznejšie práce s obrobkom cez automatickú výmenu koncového efektora.
MATCH Microsite
Spoznajte budúcnosť robotiky a urobte prevratné zmeny vo svojej priemyselnej automatizácii! Na MATCH Microsite sa dozviete to najdôležitejšie o prelomovom robotickom module a možnostiach, ktoré vám systém MATCH otvára!
guideZ FOR ROBOT
SEBESTAČNÁ KOMUNIKÁCIA
Interaktívne programovanie
Skupina Zimmer Group priniesla novinku pre súčasné pripojenia, nezávislé od platformy a dostupné pre všetkých vedúcich výrobcov robotov, pozostávajúce z kombinácie SCM a ComfortApp. Už nie je potrebná komunikácia vašich produktov cez modul robota s externým HMI v laptope, lebo vďaka GuideZ On-Robot je komunikácia úplne sebestačná cez panel Teach.
Chápadlá už netreba pomocou laptopu nastavovať cez sieťové rozhranie, ale dá sa to urobiť priamo z panelu cez vlastné rozhranie robota. To nielenže prispieva k efektívnosti, ale tiež programovanie a parametrizácia sú možné bez rozsiahlych poznatkov z oblasti programovania.
Vďaka rozšíreniu súčasných programov Zimmer Group zostávajú hardvér, elektrické chápadlá a ComfortApp rovnaké. Programovacie nástroje Zimmer Group umožňujú jednoducho uviesť do prevádzky vaše robotické aplikácie. ComfortApp prispieva k jednoduchému a rýchlemu uvedeniu do prevádzky a umožňuje pohodlné ovládanie, prevádzku a parametrizáciu chápadla.

MENIČ PALIET
PREDSTAVENIE PRODUKTU
Bezpečné upnutie vo všetkých oblastiach použitia
Menič paliet spoločnosti Zimmer Group predstavuje ďalší produkt v rade upínacích systémov cez nulový bod. Okrem výmeny paliet v obrábacích strojoch slúži aj na množstvo ďalších úloh v oblasti automatizácie, napríklad na manipuláciu s dielmi pomocou portálov alebo robotov s vysokou opakovacou presnosťou.
Jeho štíhla a nízka konštrukcia pozostávajúca z upínacej platne a upínacej palety umožňuje paletové nakladanie na malú vzdialenosť na stole stroja, ako aj maximálne využitie priestoru stroja. Vysoké sily vťahovania prispievajú k tomu, že systém je mimoriadne tuhý. Mimoriadna prídržná sila umožňuje maximálne krútiace momenty, ako aj veľmi presné spojenie robota s upínacou platňou. Manipulácia s ťažkými paletami je tak jednoduchšia a bezpečnejšia.

NOVÝ MENIČ NÁSTROJOV
SÉRIA WWS
Optimálne zladené
Zimmer Group prostredníctvom série WWS ponúka vhodnú výmennú jednotku pre roboty a optimálne dopĺňa stavebnicový systém vretien motora. Výmenná jednotka pre roboty vrátane vhodnej odkladacej stanice je špeciálne prispôsobená vretenu motora a je možné ju namontovať aj neskôr podľa potreby, pričom je možná automatická výmena vretena. Pre vretená motora, ktoré sú určené na robotické použitie, sú k dispozícii špeciálne koncipované výmenné jednotky robota. Výmenné jednotky robota tvoria spoľahlivé rozhranie medzi robotom a vretenom motora. Voľný diel sa upevní na vreteno motora, zatiaľ čo pevný diel sa namontuje na koniec ramena robota. K dispozícii je odkladacia stanica, aby sa mohlo vreteno motora odložiť, keď sa nepoužíva.

VŽDY AKTUÁLNE
PRODUKTOVÉ SEKCIE A NOVINKY
Náš virtuálny veľtržný stánok
Návšteva nášho virtuálneho veľtržného stánku vám môže poskytnúť niekoľko výhod. Na rozdiel od návštevy veľtrhu nemáte žiadne náklady. Odpadá poplatok za vstup, cestu či náklady za hotel atď. Náš virtuálny veľtržný stánok môžete pohodlne navštíviť kedykoľvek 24 hodín denne 7 dní v týždni pohodlne z kancelárie alebo homeofficu. Stretnite sa s našimi zamestnancami digitálne a položte im svoje otázky jednoducho a priamo online alebo cez kontaktný formulár.
Veľtržné prehliadky
Návšteva nášho virtuálneho showroomu je vždy prínosná.
Pomocou nasledujúcich funkcií vás zaručene nadchneme aj virtuálne:
- Otočný veľtržný stánok. Animovanými pohybmi kamery sa dostanete k našim šiestim technologickým odvetviam, ako aj k vlastnej oblasti podnikania
- Rozklikateľné prístupové body a kompaktné informácie. Všetky zobrazené exponáty si môžete dôkladne prehliadnuť v digitálnej podobe a ich súčasťou je zakaždým aj obsahové okno s opisom výhod našich konkrétnych produktov. Ďalším kliknutím sa potom dostanete k detailom s ďalšími obrázkami a kartami údajov. Potrebujete ešte viac informácií? Potom vám pomôže naša videoprezentácia.
- Exponáty pôsobivo digitálne upravené. Naše produkty existujú v otočnom modeli 3D a dajú sa pozorovať z každej strany
- Obsahy dostupné v mnohých jazykoch. Všetky informácie o našom virtuálnom veľtržnom stánku sú dostupné v komunikačných jazykoch spoločnosti Zimmer Group – v nemčine, angličtine, francúzštine, taliančine, poľštine, slovenčine, španielčine, čínštine a kórejčine.
Nahor na prehľad