FWR80L-00-B

Menič nástrojov
Séria FWR
- Automatizovaná výmena nástrojov bez externého ovládania.
V súhre s odkladacou stanicou sa menič pri zasunutí mechanicky aktivuje, takže nie je na výmenu potrebné žiadne dodatočné napájanie energiou. - Manuálna výmena nástrojov
Veľkosti FWR40 a FWR50 sa dajú otvoriť len jednou rukou. Ak si to neželáte, môžete ovládanie rukou zablokovať. - Voliteľný prenos médií
Prispôsobte menič nástrojov svojmu použitiu. S energetickými prvkami radu WER1500 môžete prenášať rôzne médiá pomocou štandardných prípojok!
Technické údaje
Prípojná príruba podľa EN ISO 9409-1 | TK 80 |
Manipulačná hmotnosť max. | 29 [kg] |
Hmotnosť nástroja max. | 12 [kg] |
Pneumatický prenos energie | 4 [Počet] |
Prietok na prenášač M5 | 170 [l/min] |
Prietok na prenášač G1/8" | 650 [l/min] |
Elektrický prenos energie | voliteľný |
Posuv osi pri spájaní max. v X,Y | 2.2 [mm] |
Posuv osi pri spájaní max. v X,Y | 1.5 [°] |
Prevádzkový tlak na prenos energie | -0.6 ... 6 [bar] |
Prevádzková teplota | 5 ... +80 [°C] |
Hmotnostný moment zotrvačnosti | 9.97 [kgcm²] |
Druh krytia potem IEC 60529 | IP44 |
Hmotnosť | 0.67 [kg] |
Výhody podrobne

- pevný diel
Montáž zo strany robota - prípojná príruba
rozstupová kružnica podľa EN ISO 9409-1 - Zisťovanie prítomnosti voľného dielu
Pomocou induktívneho snímača priblíženia - upevnenie energetických elementov
Priame napojenie, bez platní adaptéra - voľný diel
Pre montáž od dielca - blokovanie
Manuálne spustenie Automatické ovládanie pomocou odkladacej stanice - Blokovanie manuálneho ovládania (voliteľne)
Bezpečnosť proti neželanému uvoľneniu - Integrované vzduchové vedenie
Prívod vzduchu/vákua Možné aktivovanie bez hadíc
Energetické elementy
Typ prenosu Komunikácia
Prípojný závit | Počet fluidných spojok | Počet kontaktov | ||
---|---|---|---|---|
WER1500FIL01-00-A | ![]() | M12 | 5 | |
WER1500FIL01-19-A | ![]() | M12 | 5 | |
WER1500LIL01-00-A | ![]() | M12 | 5 | |
WER1500LIL01-19-A | ![]() | M12 | 5 |
Typ prenosu Ochranný prvok
Prípojný závit | Počet fluidných spojok | Počet kontaktov | ||
---|---|---|---|---|
WER1500LLN00-00-A | ![]() | |||
WER1500LLN00-19-A | ![]() |
Typ prenosu elektrický
Prípojný závit | Počet fluidných spojok | Počet kontaktov | ||
---|---|---|---|---|
WER1500FSI04-00-A | ![]() | M8 | 4 | |
WER1500FSI04-19-A | ![]() | M8 | 4 | |
WER1500LSI04-19-A | ![]() | M8 | 4 | |
WER1500FSI08-00-A | ![]() | M12 | 8 | |
WER1500FSI08-10-A | ![]() | M8 | 8 | |
WER1500FSI08-19-A | ![]() | M8 | 8 | |
WER1500FSI12-00-A | ![]() | M12 | 12 | |
WER1500FSI24-05-A | ![]() | 24 | ||
WER1500FSI36-05-A | ![]() | 36 | ||
WER1500LSI04-00-A | ![]() | M8 | 4 | |
WER1500LSI04-15-A | ![]() | M8 | 2x4 | |
WER1500LSI08-00-A | ![]() | M12 | 8 | |
WER1500LSI08-10-A | ![]() | M8 | 8 | |
WER1500LSI08-19-A | ![]() | M8 | 8 | |
WER1500LSI12-00-A | ![]() | M12 | 12 | |
WER1500LSI24-05-A | ![]() | 24 | ||
WER1500LSI36-05-A | ![]() | 36 |
Typ prenosu pneumaticky
Prípojný závit | Počet fluidných spojok | Počet kontaktov | ||
---|---|---|---|---|
WER1500FPL01-03-A | ![]() | G1/4" | 1 | |
WER1500FPL01-06-A | ![]() | G1/8" | 2 | |
WER1500FPL02-12-A | ![]() | M5 | 2 | |
WER1500LPL01-03-A | ![]() | G1/4" | 1 | |
WER1500LPL01-06-A | ![]() | G1/8" | 2 | |
WER1500LPL02-12-A | ![]() | M5 | 2 |