WER1500FSI08-00-A

Energetické elementy
Séria WER1500
Technické údaje
Funkcia | Prúdový signál |
Počet kontaktov | 8 |
Prípojný závit | M12 |
Séria | WER1500 |
Typ prenosu | elektrický |
Vhodné pre konštrukčná veľkosť | HWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR63-B / HWR80-B / WPR5031-A / WPR5040-A / WPR5050-A / WPR5063-A / WPR5080-A / FWR40-B / FWR50-B / FWR63-B / FWR80-B |
Vhodné pre | Pevný diel |
Druh spojenia | Pružinové kontakty |
Menovitý prúd | 2 [A] |
Prevádzkové napätie | 30 [V] |
Typ pripojenia | Kolík |
Druh pripojeniaen | Okrúhly konektor |
Spájacia sila | 8 [N] |
Druh krytia potem IEC 60529 | IP54 |
Hmotnosť | 0.047 [kg] |
Vhodná voľný diel
Počet kontaktov | Druh pripojeniaen | Prípojný závit | ||
---|---|---|---|---|
WER1500LSI08-00-A | 8 | Okrúhly konektor | M12 | ![]() |
WER1500LSI08-10-A | 8 | Okrúhly konektor | M8 | ![]() |
WER1500LSI04-15-A | 2x4 | Okrúhly konektor | M8 | ![]() |
WER1500LSI12-00-A | 12 | Okrúhly konektor | M12 | ![]() |
WER1500LLN00-00-A | ![]() |