Flexibilná bunka robota ZiMo

Cenovo dostupná a jednoduchá automatizácia procesov pre malé, stredné a meniace sa veľkosti sérií, ZiMo je riešením. Flexibilná bunka robota skupiny Zimmer Group umožňuje vďaka rýchlemu uvedeniu do prevádzky a intuitívnemu ovládaniu bezstarostný vstup do automatizácie. Výroba, úlohy Pick-and-Place alebo školiace účely - ZiMo vás podporí presne tam, kde potrebujete pomocnú ruku. Vyberte si voľne z bohatej ponuky príslušenstva a získajte kompletný balík šitý na mieru vašim potrebám. Obráťte sa na nás, radi vás poradíme!

SPÝTAJTE SA TERAZ!  Konfigurátor

VAŠE VÝHODY NA JEDNOM MIESTE

  • Flexibilita na pracovisku: Kompaktné rozmery umožňujú voľné a mobilné polohovanie v pracovnej situácii.
  • Intuitívne ovládanie: Jednoduché uvedenie do prevádzky a ovládanie pohodlne cez roboticky nezávislé rozhranie medzi človekom a strojom (HMI).
  • Zvýšenie produktivity a kvality: Finančne dostupná akvizícia a rýchla integrácia optimalizuje vaše výrobné procesy.
  • Premenná konštrukcia: Vyberte si z širokej ponuky príslušenstva, individuálne prispôsobené vašim požiadavkám.
Intuitívne ovládanie​
Flexibilné používanie​
Individuálne konfigurovateľné​
Možnosť spoločného alebo kooperatívneho používania​
Ideálne pre malé a meniace sa veľkosti dávok​
Zvýšte svoju produktivitu 24 hodín denne 7 dní v týždni​
Optimalizácia komplexných výrobných procesov​
Rýchla návratnosť investícií (ROI)​

Flexibilná a mobilná automatizácia procesov

Kompaktný dizajn ZiMo vám umožňuje univerzálne použitie a voľné polohovanie, ideálne pre malé sériové veľkosti a flexibilné pracoviská. Bez ohľadu na to, kde v rámci vášho zariadenia potrebujete pomoc robota, ZiMo je možné použiť bez zložitého pripojenia k vášmu zariadeniu. Manipulačný systém vám preto ponúka absolútnu voľnosť použitia a všestranné prispôsobenie vašim meniacim sa požiadavkám.

Jednoduché uvedenie do prevádzky

Pre spustenie ZiMo nie sú potrebné žiadne programátorské znalosti, flexibilnú robotickú stanicu možno intuitívne nastaviť a spustiť cez Zimmer HMI. Tak šetríte cenný čas a zdroje a môžete sa plne sústrediť na oblasti výroby, ktoré skutočne prinesú pridanú hodnotu vašej firme.   

Finančne dostupná automatizácia

Nízke náklady na nákup a rýchla integrácia ZiMo do existujúcich procesov umožňujú cenovo výhodnú automatizáciu aj pre malé, stredné a často meniace sa veľkosti dávok. Využite rýchlejšie cykly a zvýšenie kvality a produktivity - či už ide o čiastočne automatizovanú spoluprácu človeka a kobota alebo plne automatizované výrobné procesy.

VARIABILNÁ ŠTRUKTÚRA, VŠESTRANNÉ POUŽITIE

 

Vyberte si svoje nastavenie:

  1. Ľahký robot podľa požiadaviek s ekosystémom MATCH End-Of-Arm
  2. Odkladacia Stanica na automatizovanú výmenu koncových efektorov
  3. Mechanické a elektrické rozhranie pre rýchlu adaptáciu a polohovanie
  4. Záves pre kartóny, malé nákladné nosiče alebo pracovné nosiče
  5. Ovládací dielec s intuitívnym Human Machine Interface od skupiny Zimmer
  6. Senzorika pre postupné nastavenie bezpečnostných nastavení

Individuálne nastavenie

Vyberte si z rozsiahleho portfólia príslušenstva! Na zjednodušenie výberu vášho ZiMo ponúkame tri štandardizované varianty ZiMo s rôznymi konfiguráciami a príslušenstvom. Či už veriza S, M alebo L - variabilná konštrukcia pracovného stola a kompaktné rozmery robia zo ZiMa spoľahlivú a flexibilnú robotickú časť takmer pre každú aplikáciu kobota.

Konštrukčná veľkosť S

Táto štandardná konfigurácia predstavuje najmenšie zoskupenie ZiMo pre jednoduché aplikácie. Okrem základného vybavenia je súčasťou aj ABB GoFa 5.

Konštrukčná veľkosť M

ZiMo verzia M obsahuje okrem základného vybavenia a ABB GoFa 5 dva bezpečnostné skenery a odkladací priestor pre nosiče nákladu. Okrem toho integrované rozhranie IO-Link a malý pneumatický balík poskytujú dodatočnú flexibilitu pri aplikácii.

Konštrukčná veľkosť L

Vo verzii L je nainštalovaný ABB GoFa 10 s manipulačnou hmotnosťou do 10 kg (bez uchopovacieho systému). Základné vybavenie sa dopĺňa o ďalšie dve dokovacie lišty na použitie na viacerých pracoviskách. Ďalej sú k dispozícii dva bezpečnostné skenery, dva odkladacie priestory pre nosiče nákladu a jedna stanica pre až 4 chápadlá MATCH. Okrem rozhrania IO-Link obsahuje táto konfigurácia veľký pneumatický balík, pasívny rozdeľovač a rozhranie stroja Digital Safety I/O.

Kompatibilný s ekosystémom MATCH End-of-Arm

Na požiadanie je ZiMo dostupný s overeným ekosystémom MATCH End-of-Arm

ZiMo ako školiaca bunka

Postupujúca automatizácia procesov vedie k mnohým novým možnostiam a úlohám. To však tiež znamená, že zamestnanci musia byť informovaní o príležitostiach a rizikách spolupracujúcich robotov. ZiMo je vďaka svojej modulárnej konštrukcii a rýchlemu adaptačnému času ideálnou školiacou bunkou. Za krátky čas môžu vaši zamestnanci prakticky získať potrebné zručnosti na bezpečné a efektívne zaobchádzanie s robotmi. Požiadajte teraz o individuálnu ponuku a presvedčte sa sami!

SPÝTAJTE SA TERAZ!

Intuitívne ovládanie pre všetky prípady

Intuitívne používateľské rozhranie s grafickým zobrazením a jednoduchým programovaním. Môžete samostatne rozšíriť a prebudovať vašu aplikáciu. Vďaka integrácii plug-and-play možno veľmi jednoducho pridať ďalšie chápadlá alebo iný hardvér.

  • 3D vizualizácia
  • ovládanie E/A
  • nakladanie CAD a vizualizácia

Komponenty pre ZiMo

Máte otázky? Kontaktujte nás!

Osobné údaje
Správa