Mobilná bunka robota ZIMO
Séria Standard

- Intuitívna obsluha a flexibilné použitie
Vďaka používateľskému rozhraniu nezávislému od robota je možné programovanie bez akýchkoľvek predchádzajúcich znalostí. Využitie funkčných blokov a návodov pri zložitých úlohách umožňuje, aby program dokázal intuitívne vytvoriť ktokoľvek. - Možnosť použitia na kolaboratívne alebo kooperatívne úlohy
ZiMo môžete použiť s kobotmi v kolaboratívnom režime. Ak chcete dosiahnuť väčšie rýchlosti, môžete výberom bezpečnostného skenera prepnúť na kooperatívny režim. - Ideálne pre malé a meniace sa dávky
ZiMo sa mimoriadne hodí na prácu s rýchlo sa meniacimi obrobkami, pri ktorej nie sú pevné automatizačné riešenia rentabilné. - Väčšia produktivita a optimalizácia komplexných výrobných procesov
ZiMo môže doplniť produktivitu nočnými a víkendovými zmenami, a zvýšiť tak produktivitu výroby v prevádzke bez obsluhy.
Značilnosti serije
- Ekosystém MATCH
- IP54
- Manipulačná hmotnosť do 5 kg (bez uchopovacieho systému)
- Manipulačná hmotnosť do 10 kg (bez uchopovacieho systému)
- Dosah do 1 520 mm