Výkyvné a otočné moduly
Vysoko presné výkyvné a otočné moduly pre vaše automatizačné riešenia. Objavte naše inovatívne otočné moduly a výkonné výkyvné jednotky, ktoré ponúkajú riešenia prispôsobené vašim požiadavkám na automatizáciu. Naše moduly sa vyznačujú maximálnou presnosťou a spoľahlivosťou a sú ideálne pre širokú škálu priemyselných aplikácií. Či už ide o výrobu, montáž alebo balenie, naše otočné moduly zabezpečujú efektívny a flexibilný rotačný pohyb, ktorý optimalizuje vaše výrobné procesy. Spoľahnite sa na naše odborné znalosti a využite najmodernejšiu technológiu, ktorá posunie vašu automatizáciu na vyššiu úroveň.
Technologický vrchol: Výkyvné a otočné moduly od spoločnosti Zimmer Group
- "Až o 100 % viac výkonu než je štandard“ Vďaka vynikajúcemu tlmeniu koncových polôh môžete v čo najkratšom čase otočiť viac hmoty a zvýšiť tak výkon dielov vášho stroja.
- "Veľké stredové vŕtanie" Znížte rušivé obrysy vo vašej aplikácii tým, že povediete vaše zásobovacie vedenia priamo cez stredu otáčavého záveru
- "Viac než 100 % vyššia radiálna záťaž na ložiská než je štandard" Rovnako veľké ložiská sú symbolom robustnosti a dlhovekosti a zabezpečujú najvyššiu procesnú istotu vo vašej aplikácii

VÝKONNÉ
Pri otáčaní je najvyššou prioritou čo najkratší čas cyklu. Naše vlastnoručne vyvinuté tlmiče so špirálovou drážkovou technológiou ponúkajú najlepšie tlmenie koncovej polohy na trhu - ideálne pre naše vysokovýkonné otočné jednotky s extrémne krátkym časom cyklu.

OSVEDČENÉ
Ako priekopník od samého začiatku vám ponúkame rozsiahle portfólio, ktoré stále určuje nové štandardy: Okrem prvej sklápacej nápravy na svete, ktorá tlmí nárazy, sme napríklad vyvinuli aj prvú otočnú jednotku s uzamknutou stredovou polohou.

ROBUSTNÉ
Veľkoryso dimenzované ložisko umožňuje vystaviť naše jednotky extrémnym zaťaženiam - a tam, kde by iné už mohli stratiť zub, vám ponúkame prevodový pohon s externými dorazmi takmer bez opotrebovania.


Ploché výkyvné jednotky
Séria SF-C
3 - čeľusťové centrické chápadlá
Séria GD300

- Extrémne robustné T-vedenia pre veľké sily a momenty
- Protiprachový kryt na dodatočnú ochranu v extrémnych podmienkach (nepovinné)
2 - čeľusťové paralelné chápadlá
Séria GP400

- Extrémne robustné T-vedenia pre veľké sily a momenty
- Protiprachový kryt na dodatočnú ochranu v extrémnych podmienkach (nepovinné)

Ploché výkyvné jednotky
Séria SF-C
2 - čeľusťové paralelné chápadlá
Séria GP400

Výkyvné čeľuste
Séria SBZ

- Nastaviteľný systém tlmenia pomocou vstavaných tlmičov dorazu
- Guličkové ložiská pre vysoké momenty
2 - čeľusťové paralelné chápadlá s veľkým zdvihom
Séria GH6000

- Nastaviteľný systém tlmenia pomocou vstavaných tlmičov dorazu
- Guličkové ložiská pre vysoké momenty

2 - čeľusťové paralelné chápadlá s veľkým zdvihom
Séria MGH8000
Ploché výkyvné jednotky
Séria SF-C
3 - čeľusťové centrické chápadlá
Séria GD300

- Extrémne robustné T-vedenia pre veľké sily a momenty
- Protiprachový kryt na dodatočnú ochranu v extrémnych podmienkach (nepovinné)

- Extrémne robustné T-vedenia pre veľké sily a momenty
- Protiprachový kryt na dodatočnú ochranu v extrémnych podmienkach (nepovinné)

Ploché výkyvné jednotky
Séria SF-C
2-čeľusťové radiálne chápadlá
Séria GK

2 - čeľusťové paralelné chápadlá
Séria GPP5000

- Oceľové lineárne vedenie – výkonnejší koncept vedenia
- Utesnené a chránené proti korózii – univerzálne chápadlo
- Hliníkové lineárne vedenie – alternatíva
Ploché výkyvné jednotky
Séria SF-C
Rozdeľovač otáčok
Séria DVR

- Vhodné pre nízke až vysoké zaťaženie
- Pripojovacia príruba podľa EN ISO 9409-1: TK40... TK160
- So 4...8 pneumatickými priechodkami
- So 4...12 elektrickými priechodkami

- Oceľové lineárne vedenie – výkonnejší koncept vedenia
- Utesnené a chránené proti korózii – univerzálne chápadlo
- Hliníkové lineárne vedenie – alternatíva

- Vhodné pre nízke až vysoké zaťaženie
- Pripojovacia príruba podľa EN ISO 9409-1: TK40... TK160
- So 4...8 pneumatickými priechodkami
- So 4...12 elektrickými priechodkami

Ploché výkyvné jednotky
Séria SF-C
2 - čeľusťové paralelné chápadlá
Séria GP400