Lopatkové valce
Séria SH

"Flexibilný"
- 4 možné polohy
Vďaka dvojici oddelene alebo spoločne ovládaných lopatiek získate maximálnu možnú flexibilitu pri polohovaní vašich obrobkov - Vysoký krútiaci moment
Optimálny pomer konštrukčného priestoru a krútiaceho momentu znižuje rušivé kontúry a uvoľňuje cenný konštrukčný priestor pre vašu aplikáciu - Uhol výkyvu 360°
Chcete zostať flexibilní a individuálni pri vašej aplikácii? 360° plynulo nastaviteľný uhol výkyvu vám to umožní!
Značilnosti serije
- 1,5 mil. cyklov bez údržby (max.)
- IP54
- Polohovanie 4 polohy
- 1 mil. cyklov bez údržby (max.)

- 0 - poloha
tlakový vzduch v A‘ a B‘: vnútorné a vonkajšie lopatky idú do 0 - polohy - prvá 90° - medzipoloha
tlakový vzduch A a A‘: Vonkajšia lopatka sa vyklopí až po externý doraz (stoper) o 90° - druhá 90° - medzipoloha
tlakový vzduch B a B‘: Vonkajšia lopatka sa vyklopí s vnútorným dorazom späť o 90° k 0° polohe. Vnútorná lopatka sa vyklopí o 180° opačne. - tretia 90° - medzipoloha
tlakový vzduch A a B: Vonkajšia lopatka sa vyklopí s vnútornou lopatkou v smere pohybu o 90°