KOMPAKTNÉ OSI SÉRIE AC

LINEÁRNE POHONY PRE VAŠE MANIPULAČNÉ PROCESY

Kompaktné osi sú kľúčovými prvkami v modernej automatizačnej technike. Priestorovo úsporný dizajn série AC umožňuje vysokú flexibilitu a efektívnosť výroby v širokom spektre aplikácií. Kombinuje presný lineárny pohyb s výkonnými integrovanými pohonmi, a to na najmenšom možnom priestore. Vďaka tomu možno produkty ľahko integrovať do existujúcich systémov a navzájom kombinovať, čím sa zvýši efektívnosť a výkonnosť vašich automatizovaných procesov. Vďaka vysokej rýchlosti a veľkému zrýchleniu nemusíte robiť kompromisy vo výkone dokonca ani v stiesnených priestoroch.

Objavte výhody série AC a zistite, ako môžete posunúť efektivitu svojej výroby na novú úroveň!

Produkt  BROŽÚRU

JEDNODUCHÁ KONFIGURÁCIA

Dve konštrukčné veľkosti: 40 a 60.
Ovládanie: IO-Link a CANopen.
Upínanie: voliteľne v konštrukcii NC.

TOTO JE ZA TÝM

TECHNICKÉ VLASTNOSTI ZBLÍZKA

DVA VODIACE VOZÍKY
V kombinácii s jednodielnym vozíkom ponúkajú dva vodiace vozíky maximálnu zaťažiteľnosť a presnosť v najmenšom priestore. Výhody možno pozorovať pri krátkych zdvihoch vďaka kratšej dráhe obežných guľôčok a výslednej dobrej distribúcii maziva.
INTEGROVANÁ RIADIACA ELEKTRONIKA S VOLITEĽNOU FUNKCIOU STO
Integrovaná riadiaca elektronika (voliteľne IO-Link alebo riadenie CANopen) s voliteľnou funkciou Safe Torque Off prispieva k dodatočnej bezpečnosti. To znamená, že aplikácia môže byť uvedená do prevádzky rýchlejšie, pretože nie je potrebná časovo náročná kabeláž a konfigurácia.
MAZACÍ SYSTÉM
Stačí malé množstvo maziva. To znižuje prácu a náklady a zároveň zaručuje vysokú spoľahlivosť a dlhú životnosť. V záujme dobrej dostupnosti majú osi mazacie prípojky na oboch stranách.
UPÍNANIE (VOLITEĽNE)
V závislosti od požiadaviek môžu byť osi série AC dodávané s integrovaným upínaním alebo bez neho. Vďaka upínaniu typu NC možno polohu bezpečne udržať aj bez energie, čo šetrí energiu a náklady.
GULÔČKOVÁ SKRUTKA S MOTOROM BLDC
Vysoko účinná guľôčková skrutka so servomotorom: riešenie pohonu špeciálne vyvinuté pre naše kompaktné osi. Tento typ pohonu sa vyznačuje vysokou dynamikou a výkonom a nachádza široké uplatnenie v rôznych oblastiach od obrábacích strojov až po presné roboty.
ABSOLÚTNY LINEÁRNY ODMERIAVACÍ SYSTÉM
Štandardne zabudovaný odmeriavací systém neustále sníma polohu vozíka. To znamená, že do akejkoľvek polohy sa dá prísť s maximálnou precíznosťou a opakovanou presnosťou a nie je potrebný referenčný chod.
1. DVA VODIACE VOZÍKY
V kombinácii s jednodielnym vozíkom ponúkajú dva vodiace vozíky maximálnu zaťažiteľnosť a presnosť v najmenšom priestore. Výhody možno pozorovať pri krátkych zdvihoch vďaka kratšej dráhe obežných guľôčok a výslednej dobrej distribúcii maziva.
2. INTEGROVANÁ RIADIACA ELEKTRONIKA S VOLITEĽNOU FUNKCIOU STO
Integrovaná riadiaca elektronika (voliteľne IO-Link alebo riadenie CANopen) s voliteľnou funkciou Safe Torque Off prispieva k dodatočnej bezpečnosti. To znamená, že aplikácia môže byť uvedená do prevádzky rýchlejšie, pretože nie je potrebná časovo náročná kabeláž a konfigurácia.
3. MAZACÍ SYSTÉM
Stačí malé množstvo maziva. To znižuje prácu a náklady a zároveň zaručuje vysokú spoľahlivosť a dlhú životnosť. V záujme dobrej dostupnosti majú osi mazacie prípojky na oboch stranách.
4. UPÍNANIE (VOLITEĽNE)
V závislosti od požiadaviek môžu byť osi série AC dodávané s integrovaným upínaním alebo bez neho. Vďaka upínaniu typu NC možno polohu bezpečne udržať aj bez energie, čo šetrí energiu a náklady.
5. GULÔČKOVÁ SKRUTKA S MOTOROM BLDC
Vysoko účinná guľôčková skrutka so servomotorom: riešenie pohonu špeciálne vyvinuté pre naše kompaktné osi. Tento typ pohonu sa vyznačuje vysokou dynamikou a výkonom a nachádza široké uplatnenie v rôznych oblastiach od obrábacích strojov až po presné roboty.
6. ABSOLÚTNY LINEÁRNY ODMERIAVACÍ SYSTÉM
Štandardne zabudovaný odmeriavací systém neustále sníma polohu vozíka. To znamená, že do akejkoľvek polohy sa dá prísť s maximálnou precíznosťou a opakovanou presnosťou a nie je potrebný referenčný chod.

MAXIMÁLNY VÝKON V MINIMÁLNOM PRIESTORE

VYUŽÍVAJTE VÝHODY SÉRIE AC

Flexibilné ovládanie:
IO-Link na jednoduché uvedenie do prevádzky a realizáciu jednoduchých aplikácií alebo CANopen na interakciu s inými prvkami stroja v reálnom čase.

Guľôčková skrutka s motorom BLDC:
Pre rýchle a výkonné pohyby s vysokou presnosťou.

Voliteľne s funkciou Safe Torque Off:
Maximálna bezpečnosť vďaka rýchlemu a bezpečnému vypnutiu krútiaceho momentu.

Vysoká zaťažiteľnosť a stálosť:
Vďaka lineárnemu vedeniu s dvojitým vodiacim vozíkom a jednodielnym vozíkom vyfrézovaným z masívneho materiálu.

Individuálne profily pohybu:
Ľubovoľne konfigurovateľné parametre umožňujú dokonalý pohyb prispôsobený vašej aplikácii.

Nízke nároky na priestor:
Kompaktný dizajn bez rušivých obrysov a bezkonkurenčný pomer konštrukčnej veľkosti a zdvihu.

Absolútna presnosť:
Vysoká presnosť polohovania a opakovania bez referenčného chodu vďaka integrovanému absolútnemu odmeriavaciemu systému.

Minimálna potreba údržby:
Mazacie intervaly až 5 miliónov cyklov pri životnosti až 100 miliónov cyklov.

Nízke prevádzkové náklady:
Vypínanie motora pri zastavení je možné aj pri vertikálnom použití v kombinácii s upínaním.

KOMPAKTNÉ OSI V AKCII

KOMBINÁCIE PRE KAŽDÚ APLIKÁCIU

RÝCHLE, PRESNÉ, OPAKOVATEĽNÉ

Naše kompaktné osi sú neoddeliteľnou súčasťou automatizovaných procesov v mnohých priemyselných odvetviach. Sú ideálne na aplikácie, kde sa vyžadujú rýchle, presné a opakovateľné pohyby – a to miliónkrát. Nasledujúce príklady vám poskytnú podrobný pohľad o konkrétnych aplikáciách kompaktných osí a ukážu vám, ako môžete zvýšiť účinnosť a presnosť svojich automatizačných procesov.

Pick & Place
Stohovanie
Osadzovanie
Paletovanie
Nanášanie
Skúšanie
Oddeľovanie
Lisovanie
Skrutkovanie

CHCETE SA NA NIEČO OPÝTAŤ? KONTAKTUJTE NÁS!

Osobné údaje
Správa