2 - čeľusťové paralelné chápadlá
Séria MGP800

"Výkonný"

  • Až o 40 % väčší výkon ako štandardné výrobky
    Optimalizácia hmotnosti a sily znižuje náklady pre vašu aplikáciu, pretože všetky komponenty môžu mať menšie rozmery
  • Až o 50 % dlhšie uchopovacie čeľuste ako štandardné výrobky
    Maximálne sily a momenty vám zaručujú flexibilné použitie pri maximálnej dynamike
  • Bezporuchová stála prevádzka
    Naša nekompromisná kvalita „Made in Germany“ vám zaručuje až 10 mil. cyklov bez údržby
Značilnosti serije
  • 10 mil. cyklov bez údržby (max.)
  • Zatváranie pružiny C
  • IP40
  • Senzor magnetického poľa
  • Certifikácia pre čisté priestory
Vue Debug
Bezpečnostné funkcie v prípade poklesu energie (Mode: OR)
Zdvih na čeľusť [mm]
uchopovacia sila [N]
Max. dĺžka uchopovacej čeľusti [mm]
20
Hmotnosť chápadla [kg]
0
Reduced view
Konštrukčná veľkosť: MGP801
Objednávka č.Zdvih na čeľusťUchopovacia sila zavrieťUchopovacia sila otvoriť 
MGP801N1 [mm]6 [N]8 [N]
Konštrukčná veľkosť: MGP802
Objednávka č.Zdvih na čeľusťUchopovacia sila zavrieťUchopovacia sila otvoriť 
MGP802N2 [mm]16 [N]19 [N]
Konštrukčná veľkosť: MGP803
Objednávka č.Zdvih na čeľusťUchopovacia sila zavrieťUchopovacia sila otvoriť 
MGP803N3 [mm]35 [N]40 [N]
MGP803NC3 [mm]55 [N]
Konštrukčná veľkosť: MGP804
Objednávka č.Zdvih na čeľusťUchopovacia sila zavrieťUchopovacia sila otvoriť 
MGP804N4 [mm]60 [N]65 [N]
MGP804NC4 [mm]90 [N]
Konštrukčná veľkosť: MGP806
Objednávka č.Zdvih na čeľusťUchopovacia sila zavrieťUchopovacia sila otvoriť 
MGP806N6 [mm]100 [N]120 [N]
MGP806NC6 [mm]140 [N]
Konštrukčná veľkosť: MGP808
Objednávka č.Zdvih na čeľusťUchopovacia sila zavrieťUchopovacia sila otvoriť 
MGP808N8 [mm]170 [N]190 [N]
MGP808NC8 [mm]220 [N]
Konštrukčná veľkosť: MGP810
Objednávka č.Zdvih na čeľusťUchopovacia sila zavrieťUchopovacia sila otvoriť 
MGP810N10 [mm]270 [N]310 [N]
MGP810NC10 [mm]350 [N]
Konštrukčná veľkosť: MGP812
Objednávka č.Zdvih na čeľusťUchopovacia sila zavrieťUchopovacia sila otvoriť 
MGP812N12 [mm]320 [N]350 [N]
MGP812NC12 [mm]400 [N]
  1. Robustné, ľahké teleso
    hliníková zliatina s tvrdým povlakom
  2. čeľusť chápadla
    pripojenie individuálnych uchopovacích čeľustí
  3. registrácia polohy
    permanentný magnet pre priamu registráciu pohybu piesta
  4. integrované poistenie uchopovacej sily
    pružina, namontovaná v priestore valca ako zásobník energie (od konštrukčnej veľkosti 803)
  5. snímateľná strediaca objímka
    rýchle a nákladovo výhodné polohovanie uchopovacej čeľuste
  6. upevnenie a polohovanie
    alternatívne na viacerých miestach pre individuálnu montáž chápadla
  7. Prívod energie
    možný z viacerých strán
  8. drážka registrácie
    upevnenie a polohovanie senzorov magnetického poľa