Upínací systém cez nulový bod
Upínací systém s nulovým bodom je inovatívne riešenie v technológii upínania obrobkov. Umožňuje mimoriadne rýchle a mimoriadne presné prestavovanie obrobkov, upínacích zariadení alebo prípravkov na moderných obrábacích strojoch.
Presne ten správny systém pre vašu výrobu
V modulárnom systéme upínacieho systému cez nulový bod spoločnosti Zimmer Group nájdete ten správny systém pre každú požiadavku.
Okrem štandardnej verzie, ktorá je zredukovaná na základné funkcie a spĺňa základné funkcie, ako je odblokovanie a pripojenie PLUS, je k dispozícii aj verzia Advanced s rozsiahlou ponukou funkcií, z ktorých si môžete vybrať napríklad podľa požiadaviek automatizovanej výroby. Oba varianty sa uzamknú s tvarovým stykom pomocou upínacích prvkov špeciálne prispôsobených kontúre skrutky, čím sa vytvorí mimoriadne tuhý systém, ktorý je schopný absorbovať najvyššie sily s maximálnou presnosťou opakovania. Sortiment produktov dopĺňa široká škála upínacích platní, ktoré sú k dispozícii vo všetkých veľkostiach a rôznych konfiguráciách. Na zvýšenie ochrany individuálneho upínacieho systému cez nulový bod a zabránenie vniknutiu nečistôt je k dispozícii voliteľný automatický zámok, ktorý spoľahlivo chráni otvorenie skrutky.
Ďalšie informácie nájdete v našom katalógu.
Výhody
Zvýšená produktivita

Najvyššia opakovacia presnosť a precíznosť
Upínací systém cez nulový bod vďaka svojej vyspelej konštrukcii dosahuje opakovaciu presnosť 0,005 mm. Vďaka veľmi vysokým ťažným silám a dôslednému použitiu kalenej nehrdzavejúcej ocele ponúka systém vysoko presný základ odolný voči pootočeniu a navyše stabilizuje komponenty, ktoré majú tendenciu vibrovať.

Zvýšená bezpečnosť procesu
Upínací systém cez nulový bod znižuje chyby pri frézovaní, sústružení, elektroiskrovom obrábaní drôtom alebo tvarovou elektroeróziou, povrchovom alebo valcovom brúsení, vŕtaní, laserovaní a meraní. K vynikajúcej spoľahlivosti procesu prispieva aj bezúdržbová konštrukcia.
PŔIKLADY POUŽITIA