Výkyvné čeľuste
Séria SB

"Hospodárny"
- Sústredenie sa na podstatu
Najhospodárnejší spôsob výkyvu znižuje vaše výrobné náklady - Osvedčená technika
Viac ako 20-ročná osvedčená spoľahlivosť vám zaručuje bezchybnú výrobu - Flexibilný uhol výkyvu
90° alebo 180° – o tom rozhodnete vy pomocou dodaných dorazov. Zostanete tak flexibilní a musíte sa starať len o jeden výrobok vo vašom systéme
Značilnosti serije
- 10 mil. cyklov bez údržby (max.)
- Tlmenie koncových polôh Elastomer
- IP54
- Induktívny senzor
- Uhol výkyvu 90°
- Uhol výkyvu 180°
- Čap hriadeľa
- Koncové polohy nastaviteľné +/- 3 °

- hriadeľ pohonu
ako šesťhran alebo ako okrúhly hriadeľ s presným perom, podľa vyhotovenia rýchle a nákladovo výhodné polohovanie uchytenia dielcov špecifické podľa aplikácie - dvojnásobne uložený hriadeľ pohonu
vysoké zachytenie síl a momentov - doraz
uhol výkyvu od 90° do 180° stabilný, s dorazovou plochou pokrytou Fibraflexom - registrácia polohy
registrácia koncových polôh 0° a 90° (príp. 180°) pomocou induktívnych spínačov priblíženia integrovaná v telese, bez dodatočných rušivých obrysov - koncová poloha
koncové polohy nastaviteľné o +/- 3° - Prenos sily
stabilný ozubený remeň s oceľovou vložkou tichý, spoľahlivý, s dlhou životnosťou - Prívod energie
možný z viacerých strán - pohon
dvojčinný lopatkový valec