Menič nástrojov
Naše meniče nástrojov vám ponúkajú dokonalé riešenie na maximalizáciu flexibility a produktivity vašich výrobných procesov. Sú vyvinuté pre maximálnu presnosť a odolnosť a umožňujú rýchle a bezpečné prepínanie medzi rôznymi nástrojmi. Od kompaktných systémov až po veľmi komplexné modely pre priemyselné aplikácie - máme ten správny menič nástrojov pre vaše individuálne požiadavky. Prezrite si našu ponuku a objavte rozmanitosť našich inovatívnych produktov, ktoré zefektívnia vaše výrobné procesy a zvýšia vašu konkurencieschopnosť.
TECHNOLOGICKÝ HIGHLIGHT: MENIČ NÁSTROJOV
- Redundantný systém vytvorený kombináciou pružinového akumulátora a mechanickej samozvernosti vám zaručuje bezpečný stroj
- "Extrémne plochý dizajn" Táto konštrukcia znižuje zaťaženie robota krútiacim momentom na minimum a umožňuje používať menšie, cenovo výhodnejšie veľkosti
- "Nevyčerpateľná škála nosičov médií" Nezáleží na tom, aké médium chcete preniesť, mnohé veci sme už realizovali a nájdeme aj správne riešenie pre vaše požiadavky.

Rozmanité
Chceli by ste si prispôsobiť svoj stroj a pori prenose médií byť slobodný? U nás si môžete vybrať zo širokej ponuky štandardizovaných energetických elementov. Radi pre vás vypracujeme aj riešenie na mieru.

Štandardizované
Celková konštrukčná výška znižuje nosnosť vášho robota. Naše komponenty robota sú preto mimoriadne ploché a dajú sa navzájom kombinovať bez ďalších platní adaptéra. Na robota sa montujú priamo pomocou skrutkovacej príruby v súlade s normou EN ISO 9409-1.

Bezpečne
Spoľahlivosť výroby je našou najvyššou prioritou. Naše meniče nástrojov vám preto ponúkajú maximálnu spoľahlivosť vďaka integrovanému systému snímačov, inštalovanej pružine na udržanie sily a mimoriadne robustným blokovacím čapom s kontaktom s vedením.


Cieľ: Význam meniča nástrojov
V technike robotov hrajú rozhodujúcu úlohu meniče nástrojov. Zistite viac o pozadí a dôvodoch, prečo by ste nemali podceňovať meniče nástrojov ako kľúčový prvok úplnej automatizácie.