2 – čeľusťové uhlové otočné chápadlá
Séria DGK

"DVA v JEDNOM"
- Plynulé nastavenie zdvihu
Prostredníctvom nastavovacej skrutky môžete individuálne prispôsobiť 180° uhol rozovretia pre vašu aplikáciu - 2 v 1
Uchopovanie a otáčanie v jednom module vám umožní optimálne využitie vášho konštrukčného priestoru - Možnosť individuálneho nastavenia
Takto zostanete flexibilní: Či už uhol výkyvu 90° alebo 180° – na mieste rozhodnete, či potrebujete pre vaše použitie

- nastavovacia skrutka zdvihu
plynulé pri pohybe – „otvorený“ - čeľusť chápadla
pripojenie individuálnych uchopovacích čeľustí - nútene vedený mechanizmus lomenej páky
synchronizovaný pohyb čeľuste chápadla mechanicky samozverný - nastaviteľná koncová poloha 0/90/180°
koncové dorazy zahrnuté v objeme dodávky pre 0/90/180° - krivkový mechanizmus
robustný, odolný voči opotrebeniu - pohon
dva dvojčinné pneumatické valce - drážka iba pre senzor magnetického poľa
registrácia polohy otočenia a polohy čeľustí chápadla