2 - čeľusťové paralelné chápadlá s veľkým zdvihom
Séria GPH8000
![](/fileadmin/_processed_/9/0/csm_SOM_BIL_SER_GPH8000__SALL__AIN__V2_d121020956.png)
"Výkonný"
- Možnosť výnimočne dlhých a ťažkých uchopovacích čeľustí
V prípade strojového nakladania veľkých obrobkov, ako napríklad blokov motora alebo ráfov, máte pri vyhotovení uchopovacích čeľustí aj napriek plochej konštrukcii takmer neobmedzené možnosti - Synchrónny a asynchrónny pohyb a zabezpečenie obrobku
Zvoľte synchrónny alebo asynchrónny pohyb uchopovacích čeľustí a zvýšte bezpečnosť procesov pomocou zabudovaného upínacieho prvku, aby bol obrobok zabezpečený pri poklese tlaku - S ochranou proti nečistotám
Vďaka stieračom na vedeniach môžete bezpečne použiť chápadlo aj v drsných okolitých podmienkach
Značilnosti serije
- 5 mil. cyklov bez údržby (max.)
- IP54
- S ochranou proti korózii
- Induktívny senzor
Veľkosť inštalácie: GPH82060 | ||||
Objednávka č. | Zdvih na čeľusť | Uchopovacia sila zavrieť / otvoriť | Čeľuste chápadla zosynchronizované | |
---|---|---|---|---|
GPH82060N-00-A | 60 [mm] | 900 / 900 [N] | Áno | |
GPH82060CL-00-A | 60 [mm] | 900 / 900 [N] | Áno | |
GPH82060CL-30-A | 60 [mm] | 900 / 900 [N] | ||
Veľkosť inštalácie: GPH82100 | ||||
Objednávka č. | Zdvih na čeľusť | Uchopovacia sila zavrieť / otvoriť | Čeľuste chápadla zosynchronizované | |
GPH82100N-00-A | 100 [mm] | 900 / 900 [N] | Áno | |
GPH82100CL-00-A | 100 [mm] | 900 / 900 [N] | Áno | |
GPH82100CL-30-A | 100 [mm] | 900 / 900 [N] | ||
Veľkosť inštalácie: GPH83063 | ||||
Objednávka č. | Zdvih na čeľusť | Uchopovacia sila zavrieť / otvoriť | Čeľuste chápadla zosynchronizované | |
GPH83063N-00-A | 62.5 [mm] | 2000 / 2000 [N] | Áno | |
GPH83063CL-00-A | 62.5 [mm] | 2000 / 2000 [N] | Áno | |
GPH83063CL-30-A | 62.5 [mm] | 2000 / 2000 [N] | ||
Veľkosť inštalácie: GPH83100 | ||||
Objednávka č. | Zdvih na čeľusť | Uchopovacia sila zavrieť / otvoriť | Čeľuste chápadla zosynchronizované | |
GPH83100N-00-A | 100 [mm] | 2000 / 2000 [N] | Áno | |
GPH83100CL-00-A | 100 [mm] | 2000 / 2000 [N] | Áno | |
GPH83100CL-30-A | 100 [mm] | 2000 / 2000 [N] | ||
Veľkosť inštalácie: GPH83125 | ||||
Objednávka č. | Zdvih na čeľusť | Uchopovacia sila zavrieť / otvoriť | Čeľuste chápadla zosynchronizované | |
GPH83125N-00-A | 125 [mm] | 2000 / 2000 [N] | Áno | |
GPH83125CL-00-A | 125 [mm] | 2000 / 2000 [N] | Áno | |
GPH83125CL-30-A | 125 [mm] | 2000 / 2000 [N] | ||
Veľkosť inštalácie: GPH83150 | ||||
Objednávka č. | Zdvih na čeľusť | Uchopovacia sila zavrieť / otvoriť | Čeľuste chápadla zosynchronizované | |
GPH83150N-00-A | 150 [mm] | 2000 / 2000 [N] | Áno | |
GPH83150CL-00-A | 150 [mm] | 2000 / 2000 [N] | Áno | |
GPH83150CL-30-A | 150 [mm] | 2000 / 2000 [N] | ||
Veľkosť inštalácie: GPH84080 | ||||
Objednávka č. | Zdvih na čeľusť | Uchopovacia sila zavrieť / otvoriť | Čeľuste chápadla zosynchronizované | |
GPH84080N-00-A | 80 [mm] | 3300 / 3300 [N] | Áno | |
GPH84080CL-00-A | 80 [mm] | 3300 / 3300 [N] | Áno | |
GPH84080CL-30-A | 80 [mm] | 3300 / 3300 [N] | ||
Veľkosť inštalácie: GPH84160 | ||||
Objednávka č. | Zdvih na čeľusť | Uchopovacia sila zavrieť / otvoriť | Čeľuste chápadla zosynchronizované | |
GPH84160N-00-A | 160 [mm] | 3300 / 3300 [N] | Áno | |
GPH84160CL-00-A | 160 [mm] | 3300 / 3300 [N] | Áno | |
GPH84160CL-30-A | 160 [mm] | 3300 / 3300 [N] | ||
Veľkosť inštalácie: GPH84220 | ||||
Objednávka č. | Zdvih na čeľusť | Uchopovacia sila zavrieť / otvoriť | Čeľuste chápadla zosynchronizované | |
GPH84220N-00-A | 220 [mm] | 3300 / 3300 [N] | Áno | |
GPH84220CL-00-A | 220 [mm] | 3300 / 3300 [N] | Áno | |
GPH84220CL-30-A | 220 [mm] | 3300 / 3300 [N] |
![](/fileadmin/_processed_/d/f/csm_SOM_SCH_FUN_GPH8000__SALL__AIN__V1_8f9a8742c9.png)
- Upínací prvok
Zabezpečenie obrobku pri poklese tlaku - pohon
dva dvojčinné pneumatické valce - nastavenie zdvihu
možné na oboch stranách pomocou nastavovacích skrutiek zdvihu - čeľusť chápadla
pripojenie individuálnych uchopovacích čeľustí - prívod energie
možný z viacerých strán POZOR: Chápadlo s veľkým zdvihom poháňať vždy pomocou dodanej škrtiacej klapky odpadového vzduchu (regulovanie rýchlosti) - zvierkovnica
pripojenie pre induktívny snímač priblíženia - kruhové vedenie
utesnené kruhové vedenie pre nepriaznivé vplyvy okolia bezúdržbové puzdro klzného ložiska - Synchronizácia
pomocou ozubeného kolesa a ozubenej tyče v ochrannom obale a s ochranou proti nečistotám k dispozícii aj ako asynchrónny variant