2 - čeľusťové paralelné chápadlá s veľkým zdvihom
Séria GH7000

"Silný"

  • Veľká uchopovacia sila
    Vďaka veľkej uchopovacej sile môžete pri vašej aplikácii bezpečne manipulovať aj s tými najťažšími obrobkami
  • Vysoké momentové zaťaženie
    Lineárne vedenie pre vysoké zaťaženia zaručuje maximálnu mieru robustnosti pri vašej aplikácii
  • Bezporuchová stála prevádzka
    Naša nekompromisná kvalita „Made in Germany“ vám zaručuje až 10 mil. cyklov bez údržby
Veľkosť inštalácie: GH7665
Objednávka č.Zdvih na čeľusťUchopovacia sila zavrieťUchopovacia sila otvoriť
GH766565 [mm]8000 [N]8500 [N]
Veľkosť inštalácie: GH76100
Objednávka č.Zdvih na čeľusťUchopovacia sila zavrieťUchopovacia sila otvoriť
GH76100100 [mm]8000 [N]8500 [N]
  1. spínacia vačka
    pre registráciu polohy
  2. vodiaci vozík a stierač
    pre nasadenie za extrémnych podmienok
  3. čeľusť chápadla
    pripojenie individuálnych uchopovacích čeľustí
  4. presné lineárne vedenie
    ideálne pre najvyššie priečne sily a zaťaženia dvojnásobne poistený proti pretočeniu
  5. nastaviteľná zvierkovnica
    upevnenie pre induktívny spínač priblíženia pre registráciu čeľustí chápadla
  6. Robustné, ľahké teleso
    hliníková zliatina s tvrdým povlakom
  7. Synchronizácia
    pomocou pastorka a ozubenej tyče
  8. pohon
    dva dvojčinné pneumatické valce