Upínací prvok
Séria LBPS

  • široký sortiment výrobkov
    pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  • Bezpečnostný prvok, zatvorený bez energie (NC)
    Bezpečné brzdenie pri výpadku energie vďaka prostredníctvom pružinového zásobníka energie
  • dlhá životnosť
    až 5 mil. statických upínacích cyklov
  • úzky a nízky tvar
    použitím piesta tvaru U
  • Maximálna flexibilita
    Prídavné pripojenie vzduchu zhora
  • Jednoduchá kontrola stavu
    Vyhľadávanie polohy piesta pomocou snímača magnetického poľa
Veľkosť inštalácie: LBPS15
Objednávka č.Prídržná silaPrevádzkový tlak min.Smer montáže
LBPS1501AS2-A400 [N]5.5 [bar]zhora
LBPS1501AS2-LP-A300 [N]4 [bar]zhora
LBPS1501SS2-A400 [N]5.5 [bar]z prednej strany
LBPS1501SS2-LP-A300 [N]4 [bar]z prednej strany
LBPS1502BS2-A400 [N]5.5 [bar]z prednej strany
LBPS1502BS2-LP-A300 [N]4 [bar]z prednej strany
LBPS1505AS2-A400 [N]5.5 [bar]z prednej strany
LBPS1505AS2-LP-A300 [N]4 [bar]z prednej strany
LBPS1505GS2-A400 [N]5.5 [bar]z prednej strany
LBPS1505GS2-LP-A300 [N]4 [bar]z prednej strany
Veľkosť inštalácie: LBPS20
Objednávka č.Prídržná silaPrevádzkový tlak min.Smer montáže
LBPS2001AS2-A650 [N]5.5 [bar]zhora
LBPS2001AS2-LP-A450 [N]4 [bar]zhora
LBPS2001SS2-A650 [N]5.5 [bar]z prednej strany
LBPS2002BS2-A650 [N]5.5 [bar]z prednej strany
LBPS2001SS2-LP-A450 [N]4 [bar]z prednej strany
LBPS2002BS2-LP-A450 [N]4 [bar]z prednej strany
LBPS2005AS2-A650 [N]5.5 [bar]z prednej strany
LBPS2005AS2-LP-A450 [N]4 [bar]z prednej strany
LBPS2012IS2-A650 [N]5.5 [bar]z prednej strany
LBPS2012IS2-LP-A450 [N]4 [bar]z prednej strany
LBPS2014DS2-A650 [N]5.5 [bar]z prednej strany
LBPS2014DS2-LP-A450 [N]4 [bar]z prednej strany
Veľkosť inštalácie: LBPS25
Objednávka č.Prídržná silaPrevádzkový tlak min.Smer montáže
LBPS2501AS2-A750 [N]5.5 [bar]zhora
LBPS2501AS2-LP-A550 [N]4 [bar]zhora
LBPS2501SS2-A750 [N]5.5 [bar]z prednej strany
LBPS2501SS2-LP-A550 [N]4 [bar]z prednej strany
LBPS2502BS2-A750 [N]5.5 [bar]z prednej strany
LBPS2502DS2-A750 [N]5.5 [bar]z prednej strany
LBPS2504FS2-A750 [N]5.5 [bar]z prednej strany
LBPS2502BS2-LP-A550 [N]4 [bar]z prednej strany
LBPS2502DS2-LP-A550 [N]4 [bar]z prednej strany
LBPS2504FS2-LP-A550 [N]4 [bar]z prednej strany
LBPS2505AS2-A750 [N]5.5 [bar]z prednej strany
LBPS2505AS2-LP-A550 [N]4 [bar]z prednej strany
LBPS2505BS2-A750 [N]5.5 [bar]z prednej strany
LBPS2505BS2-LP-A550 [N]4 [bar]z prednej strany
LBPS2512IS2-A750 [N]5.5 [bar]z prednej strany
LBPS2512IS2-LP-A550 [N]4 [bar]z prednej strany
LBPS2514DS2-A750 [N]5.5 [bar]z prednej strany
LBPS2514DS2-LP-A550 [N]4 [bar]z prednej strany
Veľkosť inštalácie: LBPS30
Objednávka č.Prídržná silaPrevádzkový tlak min.Smer montáže
LBPS3001AS2-A1200 [N]5.5 [bar]zhora
LBPS3001AS2-LP-A850 [N]4 [bar]zhora
LBPS3001ES2-A1200 [N]5.5 [bar]zhora
LBPS3001ES2-LP-A850 [N]4 [bar]zhora
LBPS3001SS2-A1200 [N]5.5 [bar]z prednej strany
LBPS3001SS2-LP-A850 [N]4 [bar]z prednej strany
LBPS3002AS2-A1200 [N]5.5 [bar]z prednej strany
LBPS3005AS2-A1200 [N]5.5 [bar]z prednej strany
LBPS3003AS2-A1200 [N]5.5 [bar]zhora
LBPS3004FS2-A1200 [N]5.5 [bar]z prednej strany
LBPS3002BS2-A1200 [N]5.5 [bar]z prednej strany
LBPS3002AS2-LP-A850 [N]4 [bar]z prednej strany
LBPS3002BS2-LP-A850 [N]4 [bar]z prednej strany
LBPS3003AS2-LP-A850 [N]4 [bar]zhora
LBPS3004FS2-LP-A850 [N]4 [bar]z prednej strany
LBPS3005AS2-LP-A850 [N]4 [bar]z prednej strany
LBPS3010BS2-A1200 [N]5.5 [bar]zhora
LBPS3010BS2-LP-A850 [N]4 [bar]zhora
LBPS3012FS2-A1200 [N]5.5 [bar]zhora
LBPS3012FS2-LP-A850 [N]4 [bar]zhora
LBPS3014DS2-A1200 [N]5.5 [bar]zhora
LBPS3014DS2-LP-A850 [N]4 [bar]zhora
LBPS3014ES2-A1200 [N]5.5 [bar]zhora
LBPS3014ES2-LP-A850 [N]4 [bar]zhora
Veľkosť inštalácie: LBPS35
Objednávka č.Prídržná silaPrevádzkový tlak min.Smer montáže
LBPS3501AS2-A1900 [N]5.5 [bar]zhora
LBPS3501AS2-LP-A1250 [N]4 [bar]zhora
LBPS3501ES2-A1900 [N]5.5 [bar]z prednej strany
LBPS3501ES2-LP-A1250 [N]4 [bar]z prednej strany
LBPS3502AS2-A1900 [N]5.5 [bar]z prednej strany
LBPS3502AS2-LP-A1250 [N]4 [bar]z prednej strany
LBPS3502BS2-A1900 [N]5.5 [bar]z prednej strany
LBPS3502BS2-LP-A1250 [N]4 [bar]z prednej strany
LBPS3503AS2-A1900 [N]5.5 [bar]z prednej strany
LBPS3505AS2-A1900 [N]5.5 [bar]z prednej strany
LBPS3505BS2-A1900 [N]5.5 [bar]z prednej strany
LBPS3504FS2-A1900 [N]5.5 [bar]z prednej strany
LBPS3503AS2-LP-A1250 [N]4 [bar]z prednej strany
LBPS3504FS2-LP-A1250 [N]4 [bar]z prednej strany
LBPS3505AS2-LP-A1250 [N]4 [bar]z prednej strany
LBPS3505BS2-LP-A1250 [N]4 [bar]z prednej strany
LBPS3510BS2-A1900 [N]5.5 [bar]z prednej strany
LBPS3510BS2-LP-A1250 [N]4 [bar]z prednej strany
LBPS3512FS2-A1900 [N]5.5 [bar]z prednej strany
LBPS3512FS2-LP-A1250 [N]4 [bar]z prednej strany
LBPS3514ES2-A1900 [N]5.5 [bar]z prednej strany
LBPS3514ES2-LP-A1250 [N]4 [bar]z prednej strany
Veľkosť inštalácie: LBPS45
Objednávka č.Prídržná silaPrevádzkový tlak min.Smer montáže
LBPS4501AS2-A2600 [N]5.5 [bar]zhora
LBPS4501AS2-LP-A1800 [N]4 [bar]zhora
LBPS4501ES2-A2600 [N]5.5 [bar]z prednej strany
LBPS4501ES2-LP-A1800 [N]4 [bar]z prednej strany
LBPS4502AS2-A2600 [N]5.5 [bar]z prednej strany
LBPS4502AS2-LP-A1800 [N]4 [bar]z prednej strany
LBPS4502BS2-A2600 [N]5.5 [bar]z prednej strany
LBPS4502BS2-LP-A1800 [N]4 [bar]z prednej strany
LBPS4504FS2-A2600 [N]5.5 [bar]z prednej strany
LBPS4503AS2-A2600 [N]5.5 [bar]z prednej strany
LBPS4505AS2-A2600 [N]5.5 [bar]z prednej strany
LBPS4503AS2-LP-A1800 [N]4 [bar]z prednej strany
LBPS4504FS2-LP-A1800 [N]4 [bar]z prednej strany
LBPS4505AS2-LP-A1800 [N]4 [bar]z prednej strany
LBPS4505BS2-A2600 [N]5.5 [bar]z prednej strany
LBPS4505BS2-LP-A1800 [N]4 [bar]z prednej strany
LBPS4510BS2-A2600 [N]5.5 [bar]z prednej strany
LBPS4510BS2-LP-A1800 [N]4 [bar]z prednej strany
LBPS4512FS2-A2600 [N]5.5 [bar]z prednej strany
LBPS4512FS2-LP-A1800 [N]4 [bar]z prednej strany
LBPS4514DS2-A2600 [N]5.5 [bar]z prednej strany
LBPS4514DS2-LP-A1800 [N]4 [bar]z prednej strany
LBPS4514ES2-A2600 [N]5.5 [bar]z prednej strany
LBPS4514ES2-LP-A1800 [N]4 [bar]z prednej strany
Veľkosť inštalácie: LBPS55
Objednávka č.Prídržná silaPrevádzkový tlak min.Smer montáže
LBPS5501AS2-A3600 [N]5.5 [bar]zhora
LBPS5501AS2-LP-A2250 [N]4 [bar]zhora
LBPS5501ES2-A3600 [N]5.5 [bar]z prednej strany
LBPS5501ES2-LP-A2250 [N]4 [bar]z prednej strany
LBPS5502AS2-A3600 [N]5.5 [bar]z prednej strany
LBPS5502AS2-LP-A2250 [N]4 [bar]z prednej strany
LBPS5502BS2-A3600 [N]5.5 [bar]z prednej strany
LBPS5502BS2-LP-A2250 [N]4 [bar]z prednej strany
LBPS5503AS2-A2900 [N]5.5 [bar]z prednej strany
LBPS5503AS2-LP-A2250 [N]4 [bar]z prednej strany
LBPS5505AS2-A3600 [N]5.5 [bar]z prednej strany
LBPS5505AS2-LP-A2250 [N]4 [bar]z prednej strany
LBPS5505BS2-A3600 [N]5.5 [bar]z prednej strany
LBPS5505BS2-LP-A2250 [N]4 [bar]z prednej strany
LBPS5512FS2-A3600 [N]5.5 [bar]z prednej strany
LBPS5512FS2-LP-A2250 [N]4 [bar]z prednej strany
LBPS5514ES2-A3600 [N]5.5 [bar]z prednej strany
LBPS5514ES2-LP-A2250 [N]4 [bar]z prednej strany
Objednávka č.Prídržná silaPrevádzkový tlak min.Smer montáže
LBPS nie je možné
LBPS na požiadanie
  1. vedenie profilovanými koľajničkami
    k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  2. Klinová prevodovka
    Prevod sily medzi piestom a upínacími a brzdovými čeľusťami
  3. Upínacie a brzdové čeľuste
    sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami
  4. úzke teleso
  5. Pneumatický piest
    piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere
  6. pružinový zásobník energie
    na beztlakové otváranie a zatváranie upínacieho prvku