cloudZ
cloudZ umožňuje napojenie komponentov Zimmer Group na Cloud a ich vertikálnu komunikáciu nezávislú od miesta. Výhody spojenia s cloudZ sú mnohostranné ,a neprehliadnuteľné. Počnúc pohodlným a prehľadným načítaním identifikátorov produktov a sériových čísiel, cez vizualizáciu parametrov stavov a procesov v riadiacom centre až po maximalizáciu OEE v jednotlivých aplikáciách. Používateľské rozhranie cloudZ bolo vyvinuté pre rýchle, bezpečné a komfortné ovládanie prehliadačmi a je kompatibilné s každým počítačom, tabletom alebo smartfónom s internetovým pripojením.
Váš prístup do Cloudu
SCM, Master Gateway pre všetky komponenty IO link od Zimmer Group môže s obidvomi kanálmi spojiť dva komponenty Cloudom alebo nadradenou štruktúrou Edge a umožňuje priamy prevod digitálneho zbernicového protokolu na IO link a naopak.
Tak umožní integrovať zariadenia IO linku do digitálnej infraštruktúry a skoro v plnom rozsahu využiť rozšírený rozsah funkcií komponentov IO linku. Na zabezpečenie maximálnej flexibility v prostredí použitia je dostupný v dvoch verziách pre zabudovanie do skriňového rozvádzača (IP20) a pre priamu montáž End-of-Arm na robotovi (IP54).
Vaše výhody
- Poskytnutie stavových/procesných parametrov
- Zjednodušená integrácia komponentov
- Základ pre Monitorovanie stavu/preventívnu údržbu
- Vysoká flexibilita a meniteľnosť
- Prístup nezávislý od miesta