Chápadlo pre spojkové skrine
![](/fileadmin/_processed_/f/a/csm_ZIM_BIL_SYS_KOMP7438-01-A__SALL__AIN__V1_755ba0f061.png)
Výzva
Pred vyložením formy na odlievanie pod tlakom sa musela pred každou dávkou do formy polohovo presne umiestniť uchopená oceľová vložka. Teplota odoberaných dielov pritom bola cca 400 °C.
Riešenie
Uchytenie vliatkov bolo realizované pomocou elektronického štandardného magnetu v súvislosti s vyrovnávacím modulom XY. Odobratie telesa sa uskutočnilo pomocou štandardného trojčeľusťového chápadla vo vysokoteplotnej verzii.
Hlavné prvky a technické údaje
- IP64
- Pneumaticky
- Odolné voči teplotám
- Vonkajšie upínanie
- Bezpečnostné zariadenie sily uchopenia pre pružinu
Technické údaje
Typ pohonu | PNEU |
Uchopovacia sila max. | 2250 [N] |
Koncepcia uchopenia | KRAFT |
Uchopovacia poistka | FED |
Zdvih max. | 24 [mm] |
Trieda IP | IP64 |
Systémová hmotnosť | 25 [kg] |
Hmotnosť obrobku max. | 12 [kg] |
Teplota obrobku max. | 130 [°C] |
Vstavané štandardné komponenty