Chápadlo pre nosiče kolies
![](/fileadmin/_processed_/7/0/csm_ZIM_BIL_SYS_KOMP4349-A__SALL__AIN__V1_c3e04d0fdf.png)
Výzva
Pri tomto príklade použitia ide o strojové obrábanie oceľových dielov. Osobitnú výzvu predstavovalo precízne naplnenie rozličných variantov nosičov kolies do hydraulického rozťahovacieho skľučovadla.
Riešenie
Riešením bol pneumatický nakladací a vykladací zdvih, ktorý je integrovaný v chápadle. Navyše bol použité aktívne prítlačné zariadenie na držanie počas upínania v zariadení.
Hlavné prvky a technické údaje
- IP40
- Pneumaticky
Technické údaje
Typ pohonu | PNEU |
Uchopovacia sila max. | 1200 [N] |
Koncepcia uchopenia | FORM |
Uchopovacia poistka | DRUCKSICHER |
Zdvih max. | 60 [mm] |
Trieda IP | IP40 |
Systémová hmotnosť | 82 [kg] |
Hmotnosť obrobku max. | 30 [kg] |
Teplota obrobku max. | 80 [°C] |
Vstavané štandardné komponenty