Chápadlo pre disky
![](/fileadmin/_processed_/3/e/csm_ZIM_BIL_SYS_SYSBSP001-A__SALL__AIN__V1_927bb47245.png)
Výzva
Pri manipulácii s diskami malo byť pokryté veľmi veľké spektrum dielov (13 – 22“) – vrátane rezervy pre budúce veľkosti dielov. Okrem toho museli byť chápadlá skonštruované s optimalizovanou hmotnosťou, aby sa udržali nízke veľkosti robotov a tým náklady.
Riešenie
Ako základ riešenia slúžilo robustné chápadlo s veľkým zdvihom série GH6000 v kombinácii so súpravou čeľustí s optimalizovanou hmotnosťou.
Hlavné prvky a technické údaje
- IP40
- Pneumaticky
- Vonkajšie upínanie
Technické údaje
Typ pohonu | PNEU |
Uchopovacia sila max. | 3300 [N] |
Koncepcia uchopenia | KRAFT |
Uchopovacia poistka | DRUCKSICHER |
Zdvih max. | 300 [mm] |
Trieda IP | IP40 |
Systémová hmotnosť | 25 [kg] |
Hmotnosť obrobku max. | 20 [kg] |
Teplota obrobku max. | 80 [°C] |
Vstavané štandardné komponenty