Odkaz na komponent
WWR v karosárni
Výmena nástrojov | Komponenty | Mobilita | Automobilový priemysel | Karoséria

Menič nástrojov
Séria WWR

- Robot s kruhom v súlade s EN ISO 9409-1
- Pre manipuláciu s hmotnosťou až 300 kg
1. Werkzeugwechsler

- Robot s kruhom v súlade s EN ISO 9409-1
- Pre manipuláciu s hmotnosťou až 300 kg
Task & Solution
Pri lakovaní automobilov sa otvory v karosérii utesňujú lepiacimi podložkami, ktoré ich chránia pred koróziou. Štyri roboty KUKA utesňujú otvory v rôznych karosériách automobilov s extrémne krátkym časom cyklu a maximálnou presnosťou pomocou niekoľkých automatických pneumatických výmenníkov nástrojov od spoločnosti Zimmer Group z nášho radu WWR. Prechod na iné veľkosti podložiek sa vykonáva automaticky výmenou celého aplikátora pomocou našich výmenníkov nástrojov:
- Rýchle prispôsobenie meniacim sa výrobným požiadavkám
- Znížené momentové zaťaženie vďaka extrémne plochej konštrukcii
- Bezpečné uchytenie aj pri poklese tlaku
Vstavané štandardné komponenty
Werkzeugwechsler
Serie WWR