Odkaz na komponent
Výmena nástrojov pre zváracie aplikácie
Výmena nástrojov | Komponenty

Menič nástrojov
Séria WWR

- Robot s kruhom v súlade s EN ISO 9409-1
- Pre manipuláciu s hmotnosťou až 300 kg
1. Werkzeugwechsler

- Robot s kruhom v súlade s EN ISO 9409-1
- Pre manipuláciu s hmotnosťou až 300 kg
Task & Solution
Séria WWR umožňuje robotickým systémom plynulé prepínanie medzi rôznymi nástrojmi alebo koncovými efektormi, čo zvyšuje efektivitu a všestrannosť. Presvedčte sa sami: Vlastnosti: Spoločnosť Bachmann Engineering AG vyvinula systém na automatické zváranie čapov na hliníkových dverách rozvodných skríň, v ktorom sa používa niekoľko automatických pneumatických meničov nástrojov z nášho radu WWR spolu s robotom UR10e od spoločnosti Universal Robots:
- Bezpečné uchytenie aj v prípade poklesu tlaku
- Znížené momentové zaťaženie vďaka extrémne plochej konštrukcii
- Nevyčerpateľná škála systémov prenosu médií
- Rýchle prispôsobenie meniacim sa výrobným požiadavkám
Vstavané štandardné komponenty
Werkzeugwechsler
Serie WWR