Priemyselný štandard

Manipulačný systém pre vrecia

Systémové riešenia | Logistika | Intralogistika

Výzva
  • Synchrónny pohyb čeľuste
  • Čas cyklu
  • Rozmanitosť výrobkov z hľadiska tvaru a veľkosti obsahu
  • Široká škála variantov vriec
  • Vysoká flexibilita procesu
  • Ochrana obrobkov
  • Prašné prostredie
Riešenie
  • Pohon synchronizovaný prostredníctvom ozubeného kolesa / ozubeného hrebeňa
  • Veľké hnacie valce pre rýchle cykly
  • Nastaviteľné čeľuste a zdvihy pre vysokú flexibilitu
  • Rôzne geometrie čeľustí a materiály
  • Rozšírenie funkcií vďaka modulárnej konštrukcii
  • Dočasné zadržanie sily prostredníctvom tlakového bezpečnostného zariadenia
  • Krytá mechanika a komponenty chránené proti prachu
Hlavné prvky a technické údaje
  • IP54
  • Pneumaticky
  • Vonkajšie upínanie
Technické údaje
Typ pohonuPNEU
Koncepcia uchopeniaFORM
Uchopovacia poistkaDRUCKSICHER
Zdvih max.90 ["]
Zdvih max.200 [mm]
Trieda IPIP54
Systémová hmotnosť45 [kg]

KONTAKTUJTE NÁS

Osobné údaje
Správa