Priemyselný štandard

Manipulačný systém pre malé prepravky

Systémové riešenia | Logistika | Intralogistika

Výzva

V oblasti intralogistiky sa nasadzujú rozmanité malé prepravky KLT podľa štandardu VDA. Výzvou pre zákazníka tu bolo, citlivo uchopiť tieto rozličné typy KLT z kartonáže, plastu a polystyrénovej peny, pritom dohliadať na prepravu a dodržať požadovanú dobu taktu.

Riešenie

Štandardné riešenie spoločnosti Zimmer Group pre podoblať outbound umožnilo paletizovať najrozličnejšie prepravky KLT z kartónu, plastu alebo polystyrénovej peny. Zodpovedajúca senzorová technika rozpoznala aktuálny formát produktu a dohliadala na bezpečnú polohu počas prepravy. Pomocou spojenia servoelektrických a pneumatických pohonov sa môžu dosiahnuť najkratšie doby taktu ako aj uchopovacie sily typické pre obrobok. Zaistenie obrobku kombinované zaistením polohy a udržaním sily zabránilo strate obrobkov aj pri núdzovom vypadnutí.

Hlavné prvky a technické údaje
  • IP40
  • Pneumaticky
  • Nastaviteľná uchopovacia sila
  • Pohon AC servomotora
  • Vonkajšie upínanie
Technické údaje
Typ pohonuPNEUELE
Uchopovacia sila max.3800 [N]
Koncepcia uchopeniaKRAFT
Uchopovacia poistkaKLE
Zdvih max.250 [mm]
Trieda IPIP40
Systémová hmotnosť110 [kg]
Hmotnosť obrobku max.25 [kg]
Teplota obrobku max.40 [°C]
Vstavané štandardné komponenty

KONTAKTUJTE NÁS

Osobné údaje
Správa