Priemyselný štandard
MANIPULAČNÝ SYSTÉM PRE DISKY
Systémové riešenia | Mobilita | Automobil | Pneumatiky, ráfiky a kolesá
Výzva
- Veľká variabilita dielov od 14" - 24"
- Disky s práškovým nástrekom/nezosieťované
- Vyrovnanie výškových rozdielov pri ukladaní
- Istenie obrobku
- Doba taktu
Riešenie
Štandardné riešenie vyvinuté spoločnosťou Zimmer Group pre manipuláciu s diskami osobných vozidiel bolo dimenzované na to, aby sa s najbežnejšími veľkosťami diskov manipulovalo v bezpečnom procese s minimálnym časom prípravy naprieč všetkými výrobnými procesmi. Či v strojovom obrábaní alebo povrchovej úprave - systém umožňuje fl exibilnú montáž ako systém jednotlivých, dvojitých alebo viacnásobných chápadiel.
- Chápadlo s veľkým zdvihom až po 220 mm zdvih/čeľusť chápadla
- Otočne uložené nožové kotúče
- Vyrovnávanie osí v smere Z
- Zachovanie polohy pomocou upínacieho prvku
- Aktívne obmedzenie zdvihu na optimalizáciu doby cyklu
Hlavné prvky a technické údaje
- IP54
- Pneumaticky
- Vonkajšie upínanie
Technické údaje
Typ pohonu | PNEU |
Uchopovacia sila max. | 3540 [N] |
Koncepcia uchopenia | KRAFT |
Uchopovacia poistka | KLE |
Zdvih max. | 440 [mm] |
Trieda IP | IP54 |
Systémová hmotnosť | 60 [kg] |
Hmotnosť obrobku max. | 30 [kg] |
Teplota obrobku max. | 40 [°C] |