Odkaz na komponent
Držiak na zmrzlinové kornúty
Gripper | Komponenty | Spotrebný tovar | Potraviny a nápoje

2 - čeľusťové paralelné chápadlá
Séria GEP2000

- Maximálny zdvih pri malom konštrukčnom priestore
- Najjednoduchšie ovládanie
- Polohovateľnosť cez IO link
1. 2-čeľusťové paralelné chápadlá

- Maximálny zdvih pri malom konštrukčnom priestore
- Najjednoduchšie ovládanie
- Polohovateľnosť cez IO link
Task & Solution
Spoločnosti ERNI a Enkerl GmbH prinášajú robotickú technológiu do gastronómie a do ulíc s prvým plne elektrickým robotom na výrobu mäkkej zmrzliny. Chápadlo HRC spolu s ABB Robotics GoFa zabezpečuje bezpečnú a hygienickú manipuláciu so zmrzlinovými kornútkami a priamo obsluhuje zákazníkov. Ďalší chápač zo série GEP2000 je zodpovedný za presné otváranie a zatváranie čeľustí na dávkovanie zmrzlinových kornútov. ERNI Sommerfrische nielenže spĺňa vysoké bezpečnostné a hygienické normy a zabezpečuje, aby sa potraviny pred podávaním zákazníkom nekontaminovali, ale ponúka aj chutné osvieženie počas horúcich letných dní.
Hlavné prvky a technické údaje
- 10 mil. cyklov bez údržby (max.)
- Integrovaná registrácia
- Mechanická samozvernosť
- Polohovateľný
- Nastaviteľná uchopovacia sila
- Certifikácia pre čisté priestory
Vstavané štandardné komponenty