Odkaz na systém
Chápadlo pre závitové objímky
Gripper | Systémové riešenia | Strojárstvo a strojárstvo | Kov | Obrábanie

3 - čeľusťové centrické chápadlá
Séria GD300

- Extrémne robustné T-vedenia pre veľké sily a momenty
- Protiprachový kryt na dodatočnú ochranu v extrémnych podmienkach (nepovinné)
1. 3-čeľusťové centrické chápadlá

- Extrémne robustné T-vedenia pre veľké sily a momenty
- Protiprachový kryt na dodatočnú ochranu v extrémnych podmienkach (nepovinné)
Výzva
Zákazník vyžadoval dvojité chápadlo pre sústruh. Pretože sa v tejto aplikácii používal len robot s malou konštrukčnou veľkosťou a nosnosťou, muselo sa pri konštrukcii chápadla zvlášť dbať na hmotnosť.
Riešenie
Bolo skonštruované ľahké a robustné dvojité chápadlo na strojové nakladanie, ktoré pozostáva na 100 % zo štandardných komponentov Zimmer Group.
Hlavné prvky a technické údaje
- IP40
- Pneumaticky
- Vnútorné upínanie
- Bezpečnostné zariadenie sily uchopenia pre pružinu
Technické údaje
Typ pohonu | PNEU |
Uchopovacia sila max. | 700 [N] |
Koncepcia uchopenia | KRAFT |
Uchopovacia poistka | FED |
Zdvih max. | 8 [mm] |
Trieda IP | IP40 |
Systémová hmotnosť | 3 [kg] |
Hmotnosť obrobku max. | 0.2 [kg] |
Teplota obrobku max. | 80 [°C] |
Vstavané štandardné komponenty