Chápadlo pre skrine diferenciálu
Systémové riešenia | Mobilita | Automobil | Hnacie ústrojenstvo pre spaľovacie motory

Ploché výkyvné jednotky
Séria SF-C
2 - čeľusťové paralelné chápadlá
Séria GP400
Výkyvné čeľuste
Séria SBZ

- Nastaviteľný systém tlmenia pomocou vstavaných tlmičov dorazu
- Guličkové ložiská pre vysoké momenty

- Nastaviteľný systém tlmenia pomocou vstavaných tlmičov dorazu
- Guličkové ložiská pre vysoké momenty
Pri nakladaní obrábacieho centra sa museli do upínacieho prostriedku, resp. zariadenia vkladať skrine diferenciálu. Pritom sa mala kontrolovať správne vyrovnanie polohy dielu v chápadle. Ďalšia výzva bola, aby v zariadení bolo ako hnacie médium k dispozícii len hydraulika.
Základná konštrukcia pozostáva z osvedčených štandardných komponentov Zimmer Group, ktoré boli prispôsobené na existujúce predpoklady (hydrauliku). Pritom boli použité konštrukčné rady Zimmer Group SF100 (otočná jednotka), GP400 (chápadlo), ako aj SB100 (výkyvná čeľusť). Pomocou aktívne pristaviteľnej svetelnej závory bola kontrolovaná poloha priechodného otvoru, aby sa určila jednoznačná poloha. Tým sa zabránilo zrážkam.
- IP40
Typ pohonu | HYDR |
Koncepcia uchopenia | FORM |
Uchopovacia poistka | DRUCKSICHER |
Zdvih max. | 32 [mm] |
Trieda IP | IP40 |
Systémová hmotnosť | 80 [kg] |
Hmotnosť obrobku max. | 5 [kg] |
Teplota obrobku max. | 80 [°C] |