Odkaz na systém
Chápadlo pre plynové fľaše
Gripper | Systémové riešenia | Strojárstvo a strojárstvo | Priemyselné roboty

2 - čeľusťové paralelné chápadlá s veľkým zdvihom
Séria GH7000

- Silné lineárne vedenia , pre použitie v extrémnych podmienkach
- Ideálny pre vysoké bočné sily a momenty
1. 2-čeľusťové paralelné chápadlá

- Silné lineárne vedenia , pre použitie v extrémnych podmienkach
- Ideálny pre vysoké bočné sily a momenty
Výzva
Pri opätovnom spracovaní plynových fliaš muselo chápadlo silovo manipulovať s najrozličnejšími plynovými fľašami. Ďalšia výzva bola, aby v zariadení bolo ako hnacie médium k dispozícii len hydraulika a že so štandardnými chápadlami nebola dostačujúca uchopovacia sila.
Riešenie
Na základe robustného štandardného chápadla GH76100 bolo vyvinuté modifikované systémové riešenie. Na dosiahnutie potrebnej uchopovacej sily bolo chápadlo modifikované s hydraulickým pohonom a tak sa dosiahla uchopovacia sila 17 000 N pri 80 baroch hydraulického tlaku.
Hlavné prvky a technické údaje
- IP67
- Nastaviteľná uchopovacia sila
- Vonkajšie upínanie
Technické údaje
Typ pohonu | HYDR |
Uchopovacia sila max. | 17000 [N] |
Koncepcia uchopenia | KRAFT |
Uchopovacia poistka | DRUCKSICHER |
Zdvih max. | 200 [mm] |
Trieda IP | IP67 |
Systémová hmotnosť | 85 [kg] |
Hmotnosť obrobku max. | 80 [kg] |
Teplota obrobku max. | 80 [°C] |
Vstavané štandardné komponenty