Chápadlo pre otáčacie diely
Systémové riešenia | Strojárstvo a strojárstvo

Uhlové výkyvné jednotky
Séria SW

- Až o 100 % väčší výkon ako štandardné výrobky
- Vrátane dvoch uhlových prírub
- Viac ako 100 % väčšie radiálne zaťaženie ložísk ako u štandardných výrobkov
3 - čeľusťové centrické chápadlá
Séria GD1700

- Až o 100 % väčší výkon ako štandardné výrobky
- Vrátane dvoch uhlových prírub
- Viac ako 100 % väčšie radiálne zaťaženie ložísk ako u štandardných výrobkov
V úzkom obrábacom priestore sústruhu si muselo nájsť miesto dvojité chápadlo. Z dôvodov doby taktu malo ísť o kombinované chápadlo na polovýrobky/hotové diely, ktoré dokáže naraz uchopiť dva obrobky.
Použilo sa dvojité chápadlo na základe štandardných modulov Zimmer. Pritom chápadlo prinesie pri odobratí hotového dielu neobrobený diel do prepravníka. Po odobratí hotového dielu sa iba krátko natočí a môže sa ďalej obrábať. Výmena obrobku pritom trvá len niekoľko sekúnd. Odpružená prítlačná hviezda sa stará o správne dosadnutie na rovinnú plochu upínacieho prostriedku. Integrovaný bezhadicový prívod vzduchu sa stará o malé rušivé obrysy. Diely dotýkajúce sa obrobku sú z mosadze, aby sa šetril povrch.
- IP40
- Pneumaticky
- Bezpečnostné zariadenie sily uchopenia pre pružinu
Typ pohonu | PNEU |
Uchopovacia sila max. | 1000 [N] |
Koncepcia uchopenia | KRAFT |
Uchopovacia poistka | FED |
Zdvih max. | 12 [mm] |
Trieda IP | IP40 |
Systémová hmotnosť | 8 [kg] |
Hmotnosť obrobku max. | 8 [kg] |
Teplota obrobku max. | 80 [°C] |