Odkaz na systém

Systémové chápadlo na betónové bloky

Gripper | Systémové riešenia | Priemyselné roboty

2 - čeľusťové paralelné chápadlá
Séria GP400

  • Vysoká sila upínania v dôsledku premeny hnacej sily na silu upínaciu
viac
1. 2-čeľusťové paralelné chápadlá
  • Vysoká sila upínania v dôsledku premeny hnacej sily na silu upínaciu
viac
Výzva

Pri výrobe stavebných kameňov a obrubníkov v Rusku mali byť tieto odoberané z dopravného pása a následne ukladané na palety. Osobitné výzvy spočívali okrem iného v nepriaznivých podmienkach prostredia (vysoké znečistenie, abrazívne médiá atď.) zariadenia.

Riešenie

Riešenie pozostávalo zo štandardného chápadla GP430 Zimmer Group, ktoré bolo navyše rozšírené o kryt proti prachu (IP67).

Hlavné prvky a technické údaje
  • IP64
  • Pneumaticky
  • Vnútorné upínanie
  • Bezpečnostné zariadenie sily uchopenia pre pružinu
Technické údaje
Typ pohonuPNEU
Uchopovacia sila max.6600 [N]
Koncepcia uchopeniaKRAFT
Uchopovacia poistkaFED
Zdvih max.60 [mm]
Trieda IPIP64
Systémová hmotnosť25 [kg]
Hmotnosť obrobku max.30 [kg]
Teplota obrobku max.80 [°C]

KONTAKTUJTE NÁS

Osobné údaje
Správa