EOAT a systémy chápadiel pre zleivarenské procesy

S viac ako 30-ročnými skúsenosťami s vývojom riešení end-of-arm (EOAT) pre automatizáciu zlievarní a kovania ponúkame riešenia, ktoré zvládnu aj tie najzložitejšie výzvy. Naše riešenia end-of-arm sú na mieru navrhnuté tak, aby maximalizovali efektivitu a flexibilitu vašej výroby. Bez ohľadu na veľkosť vašej zlievarne alebo kovárne, naše inovatívne riešenia uchopenia nielen znižujú náklady na prácu, ale aj zvyšujú produktivitu a konkurencieschopnosť vašej spoločnosti. Spoľahnite sa na naše odborné znalosti a posuňte svoje automatizačné procesy na vyššiu úroveň.

KONTAKT

Naše know-how zahŕňa:

  • Vedomosti o špecifických požiadavkách v zlievarňach
  • Riešenie zložitých manuálnych a nebezpečných úloh pomocou chápadiel
  • Predbežné štúdie na overenie uskutočniteľnosti

Vysoké teploty - naše riešenie

Využite naše skúsenosti v automatizácii a ťažte z riešení, ktoré sú optimalizované pre špecifické požiadavky zlievarní - pre maximálnu efektivitu a bezpečnosť procesov.

  • Trieda ochrany IP: Špeciálne utesnené výrobky zaručujú komplexnú ochranu pred najnepriaznivejšími podmienkami prostredia.
  • Úroveň výkonu a bezpečnosť: Najvyššia bezpečnosť pre ľudí a stroje vďaka osvedčeným bezpečnostným princípom.
  • Rozsiahle portfólio a dlhoročné odborné znalosti: Znalosť odvetvia a dlhoročné skúsenosti našich vývojárov zaručujú bezpečnosť procesov a vysokú dostupnosť aj v nepriaznivých podmienkach prostredia.

Naše portfólio EOAT pokrýva automatizáciu nasledujúcich postupov:

  • Tlakové liatie: proces odlievania pre sériovú výrobu
  • Odlievanie do piesku: proces odlievania pomocou foriem z piesku
  • Investičné odlievanie: proces odlievania najmenších odliatkov
  • Kovanie: tvárnenie kovových dielov pomocou lisov a kladív
  • Čistenie odliatkov: Konečná úprava odliatkov

Referencie zákazníkov

Ploché výkyvné jednotky
Séria SF-C

  • Tlmenie pomocou hydraulického tlmiča so špirálovitými drážkami
  • Krútiaci moment do 130 Nm
viac
1. Výkyvné a otočné moduly
  • Tlmenie pomocou hydraulického tlmiča so špirálovitými drážkami
  • Krútiaci moment do 130 Nm
viac
Odkaz na systém
Chápadlo pre pieskové jadrá

3 - čeľusťové centrické chápadlá
Séria GPD5000

  • Oceľové lineárne vedenie – výkonnejší koncept vedenia
  • Utesnené a chránené proti korózii – univerzálne chápadlo
  • Hliníkové lineárne vedenie – alternatíva
viac
1. 3-čeľusťové centrické chápadlá
  • Oceľové lineárne vedenie – výkonnejší koncept vedenia
  • Utesnené a chránené proti korózii – univerzálne chápadlo
  • Hliníkové lineárne vedenie – alternatíva
viac
Odkaz na systém
Systém na manipuláciu s pieskovým jadrom v Schlichte

Chcete sa na niečo opýtať?

Osobné údaje
Správa