Strojové nakladanie
Či už ide o sústruženie, brúsenie, frézovanie, hladenie alebo iné procesy obrábania: Zatiaľ čo v prvých rokoch existovalo mnoho „externe pripojených“ riešení, v súčasnosti sa čoraz častejšie integrujú priamo do koncepcie a konštrukcie stroja. Ponúkame priestorovo úsporné automatizačné riešenia na robote, na stroji alebo dokonca priamo v pracovnom priestore. Je samozrejmé, že naše komponenty ponúkajú dokonalú ochranu proti trieskam a chladiacim mazivám, takže od nás dostanete technické systémy, ktoré poskytujú špičkový výkon aj v náročných pracovných podmienkach.
Sústruženie

Frézovanie

Brúsenie

Načítavanie strojov s 7-osým robotom
V tejto inteligentnej výrobnej bunke - prepojenej s platformou IIoT - je v strede na lineárnej jednotke namontovaný ťažký robot z rodiny KR FORTEC. Robot nakladá rôzne obrábacie stroje pomocou základných telies, ramien a karuselov robota. Je vybavený systémom automatickej výmeny, aby mohol uchopiť tieto rôzne obrobky. Vreteno sa používa na odihlovanie.
Uchytávacie systémy na nakladanie strojov


- Extrémne robustné T-vedenia pre veľké sily a momenty
- Protiprachový kryt na dodatočnú ochranu v extrémnych podmienkach (nepovinné)

2 - čeľusťové paralelné chápadlá s veľkým zdvihom
Séria GH7000

- Silné lineárne vedenia , pre použitie v extrémnych podmienkach
- Ideálny pre vysoké bočné sily a momenty

- Silné lineárne vedenia , pre použitie v extrémnych podmienkach
- Ideálny pre vysoké bočné sily a momenty

3 - čeľusťové centrické chápadlá
Séria GD300

- Extrémne robustné T-vedenia pre veľké sily a momenty
- Protiprachový kryt na dodatočnú ochranu v extrémnych podmienkach (nepovinné)
2 - čeľusťové paralelné chápadlá
Séria GP400

- Extrémne robustné T-vedenia pre veľké sily a momenty
- Protiprachový kryt na dodatočnú ochranu v extrémnych podmienkach (nepovinné)

Uhlové výkyvné jednotky
Séria SW

- Až o 100 % väčší výkon ako štandardné výrobky
- Vrátane dvoch uhlových prírub
- Viac ako 100 % väčšie radiálne zaťaženie ložísk ako u štandardných výrobkov
3 - čeľusťové centrické chápadlá
Séria GD1700

- Až o 100 % väčší výkon ako štandardné výrobky
- Vrátane dvoch uhlových prírub
- Viac ako 100 % väčšie radiálne zaťaženie ložísk ako u štandardných výrobkov

2-čeľusťové radiálne chápadlá
Séria GK

2 - čeľusťové paralelné chápadlá
Séria GP400

3 - čeľusťové centrické chápadlá
Séria GD300

- Extrémne robustné T-vedenia pre veľké sily a momenty
- Protiprachový kryt na dodatočnú ochranu v extrémnych podmienkach (nepovinné)

- Extrémne robustné T-vedenia pre veľké sily a momenty
- Protiprachový kryt na dodatočnú ochranu v extrémnych podmienkach (nepovinné)

2 - čeľusťové paralelné chápadlá s veľkým zdvihom
Séria GH6000
2 - čeľusťové paralelné chápadlá
Séria GPP5000

- Oceľové lineárne vedenie – výkonnejší koncept vedenia
- Utesnené a chránené proti korózii – univerzálne chápadlo
- Hliníkové lineárne vedenie – alternatíva

- Oceľové lineárne vedenie – výkonnejší koncept vedenia
- Utesnené a chránené proti korózii – univerzálne chápadlo
- Hliníkové lineárne vedenie – alternatíva

Ploché výkyvné jednotky
Séria SF-C
2 - čeľusťové paralelné chápadlá
Séria GP400

3 - čeľusťové centrické chápadlá
Séria GD300

- Extrémne robustné T-vedenia pre veľké sily a momenty
- Protiprachový kryt na dodatočnú ochranu v extrémnych podmienkach (nepovinné)
Rozdeľovač otáčok
Séria DVR

- Vhodné pre nízke až vysoké zaťaženie
- Pripojovacia príruba podľa EN ISO 9409-1: TK40... TK160
- So 4...8 pneumatickými priechodkami
- So 4...12 elektrickými priechodkami

- Extrémne robustné T-vedenia pre veľké sily a momenty
- Protiprachový kryt na dodatočnú ochranu v extrémnych podmienkach (nepovinné)

- Vhodné pre nízke až vysoké zaťaženie
- Pripojovacia príruba podľa EN ISO 9409-1: TK40... TK160
- So 4...8 pneumatickými priechodkami
- So 4...12 elektrickými priechodkami

Upínací prvok
Séria MBPS
Vyrovnávanie osí
Séria XYR1000

- Vhodné pre nízke až vysoké zaťaženie
- Pripojovacia príruba podľa EN ISO 9409-1: TK 40 ... TK 200
- Kompenzácia nápravy v rovine X-Y

- Vhodné pre nízke až vysoké zaťaženie
- Pripojovacia príruba podľa EN ISO 9409-1: TK 40 ... TK 200
- Kompenzácia nápravy v rovine X-Y