BKT114392

Nástroje na opracovanie dreva
- Skupina Zimmer Group ponúka prispôsobiteľné vŕtacie prevodovky v širokej škále variantov
- Variabilný počet vretien a ich usporiadanie
- Rôzne zariadenia na širokú škálu obrábacích operácií (horizontálna vŕtačka, drážkovacia píla, Clamex, pohárový dopravník)
- Opracovanie dreva, kompozitných materiálov a plastov
Technické údaje
Rozhranie nástroja | Ø10h6 Weldon |
Rozmer rastrovania | 32 [mm] |
Maximálny počet otáčok | 7500 |
Počet vretien | 7 |
Usporiadanie vretena | T-shape |
Chladenie | Konvekcia |
Interval údržby | 500 [h] |
Extrakcia | Áno |
Upínacia svorka | Áno |
Pripojenie motora | Príruba na |
Horizontálne vŕtacie vreteno | Nie |
Hydroizolácia | Áno |
Montážna jednotka | Áno |
Clamex | Nie |
Frézovacie vreteno | Nie |
Manipulačná jednotka | Nie |
Drážkovacia píla | Nie |