Robot
Séria ABB GoFa

- Premyslené ohraničenie výkonu a sily vďaka integrovaným snímačom krútiaceho momentu
- Bezpečný dizajn robota, zaoblená geometria, žiadne miesta s možnosťou stlačenia a zovretia
- Bezpečnostný certifikát, kategória 3, PL d
- Lepšia interakcia vďaka rozhraniu na strane ramena
- Beží na energeticky úspornom riadení OmniCore
Značilnosti serije
- IP54
- IP67
- Dosah do 1 520 mm
- Dosah do 950 mm
- Dosah do 1 270 mm
- Max. TCP do 2,2 m/s
- Max. TCP do 2,0 m/s
- Možnosť využívať zručnosti cobota
- Možnosť čistej miestnosti (trieda 4)