ZGA80X300-32-FS1

Vákuový uchopovací systém
Séria ZGA
Technické údaje
Typ vákuového generátora | Vákuová kazeta |
Rozmery | 80x300 [mm] |
Typ vákuovej kazety | ZVCL303 |
Počet prípojok stlačeného vzduchu | 1 |
Úrovne a počet vákuových kaziet | 2 |
Tesniaci prvok | Tesniaca penová podložka |
Prevádzkový tlak max. | 7 [bar] |
Pripojenie stlačeného vzduchu | G1/4" vnútri |
Výška tesniaceho prvku | 10 [mm] |
Hladina hluku max. | 65 [dB] |
Vzor otvorov v tesniacej penovej podložke | Okrúhly Ø5 |
Hmotnosť | 1.84 [kg] |
nepriepustné pre vzduch | |
Vymeniteľná sacia doska | Áno |
Spotreba vzduchu pri 6 bar | 208 [l/min] |
Počet stupňov Vákuová kazeta | 3 |
Typ ventilu uchopovača plochy | Odolnosť proti prúdeniu |
Vákuový filter | Áno |
Objemový tok | 724 [l/min] |