ZGA80X250-22-FS1

Vákuový uchopovací systém
Séria ZGA

Technické údaje
Typ vákuového generátoraVákuová kazeta
Rozmery80x250 [mm]
Typ vákuovej kazetyZVCL302
Počet prípojok stlačeného vzduchu1
Úrovne a počet vákuových kaziet2
Tesniaci prvokTesniaca penová podložka
Prevádzkový tlak max.7 [bar]
Pripojenie stlačeného vzduchuG1/4" vnútri
Výška tesniaceho prvku10 [mm]
Hladina hluku max.65 [dB]
Vzor otvorov v tesniacej penovej podložkeOkrúhly Ø5
Hmotnosť1.62 [kg]
nepriepustné pre vzduch
Vymeniteľná sacia doskaÁno
Spotreba vzduchu pri 6 bar208 [l/min]
Počet stupňov Vákuová kazeta2
Typ ventilu uchopovača plochyOdolnosť proti prúdeniu
Vákuový filterÁno
Objemový tok400 [l/min]