ZGA80X220-22-CL2-N

Vákuový uchopovací systém
Séria ZGA

Technické údaje
Typ vákuového generátoraVákuová kazeta
Rozmery80x220 [mm]
Typ vákuovej kazetyZVCL302
Regulačný ventil blow-offÁno
Pripojenie vákuového spínačaZástrčka, M8, 4-kolíková
Počet prípojok stlačeného vzduchu1
Úrovne a počet vákuových kaziet2
Tesniaci prvokTesniaca penová podložka
Verzia ovládacieho ventilu vzduchuNC
Prevádzkový tlak max.7 [bar]
Digitálny vákuový spínačÁno
Pripojenie stlačeného vzduchuG1/4" vnútri
Elektrické pripojenie elektromagnetického ventiluPripojenie kábla k zástrčke
Výška tesniaceho prvku20 [mm]
Hladina hluku max.65 [dB]
Vzor otvorov v tesniacej penovej podložkeOkrúhly Ø12
Hmotnosť1.48 [kg]
Vzduchový regulačný ventilÁno
Vymeniteľná sacia doskaÁno
Spotreba vzduchu pri 6 bar208 [l/min]
Elektromagnetický ventilÁno
Spínací výstupNPN
Napatie24 [V]
Počet stupňov Vákuová kazeta2
Typ ventilu uchopovača plochySpätný ventil
Vákuový filterÁno
Objemový tok400 [l/min]