ZGA80X150-32-FS2

Vákuový uchopovací systém
Séria ZGA

Technické údaje
Rozmery80x150 [mm]
Typ vákuového generátoraVákuová kazeta
Typ vákuovej kazetyZVC203
Počet prípojok stlačeného vzduchu1
Úrovne a počet vákuových kaziet2
Tesniaci prvokTesniaca penová podložka
Prevádzkový tlak max.7 [bar]
Pripojenie stlačeného vzduchuG1/4" vnútri
Výška tesniaceho prvku20 [mm]
Hladina hluku max.65 [dB]
Vzor otvorov v tesniacej penovej podložkeOkrúhly Ø12
nepriepustné pre vzduch
Vymeniteľná sacia doskaÁno
Spotreba vzduchu pri 4 bar64 [l/min]
Počet stupňov Vákuová kazeta3
Typ ventilu uchopovača plochyOdolnosť proti prúdeniu
Vákuový filterÁno
Hmotnosť1 [kg]
Objemový tok171 [l/min]